TIDA-00485

24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

TIDA-00485

設計ファイル

概要

TIDA-00485 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink Wi-Fi CC3200 Internet-on-a-chip ワイヤレス・マイコン・モジュールを使用して、RS-485 ネットワークと Wi-Fi® ネットワーク間にデータ・ブリッジを作成します。SN65HVD72 トランシーバで 12kV の ESD 保護機能のある RS-485 インターフェイスを実現しているほか、追加の保護機能もオンボードに搭載しています。このデザインに対して、最大 30V RMS の AC または 48V ピークの DC で電力を供給できます。

このデザインに類似した、絶縁型 RS-485 インターフェイス搭載バージョンは、TIDA-00486 という形で提供しています。

特長
  • RS-485 ネットワークに対して、Wi-Fi コネクティビティを迅速かつシンプルに追加
  • CC3200 アプリケーション・プロセッサは、お客様の通信プロトコルに対する適応能力を実現
  • 18V ~ 30V AC と 12V ~ 48V DC の広い入力電圧範囲
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA48B.PDF (3896 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFF8.PDF (678 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFF9.PDF (222 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFG0.PDF (439 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFG1.PDF (445 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFG3.ZIP (1042 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAI2.ZIP (1386 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFG2.PDF (2184 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160ALM5160A 広入力範囲の 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD72IEC ESD 対応、250kbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD75IEC ESD 対応、20Mbps、3.3V、半二重 RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD78IEC ESD 対応、50Mbps、3.3V、半二重 RS-485

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Wi-Fi® ワイヤレス・ネットワーク・プロセッサ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3100MODIoT (モノのインターネット) 向け、2 TLS/SSL 搭載、SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ ネットワーク・プロセッサ・モジュール

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC32002 TLS/SSL と 256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® ワイヤレス・マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3200MODSimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi® と IoT (モノのインターネット) ワイヤレス・モジュール

データシート: PDF

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド Non-Isolated RS-485 to Wi-Fi Bridge With 24-V AC Power Design Guide (Rev. B) 2016年 2月 10日
技術記事 Add connectivity to existing hardware with our UART to Wi-Fi bridge PDF | HTML 2015年 9月 8日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00375 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの UART、リファレンス・デザイン TIDA-00380 CAN から Wi-Fi へのゲートウェイ、リファレンス・デザイン TIDA-00486 24 V VAC 電源付 Wi-Fi ブリッジへの非絶縁 RS-485、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ