ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.6 Rating Catalog Noise (µVrms) 86 PSRR at 100 KHz (dB) 13 Iq (typ) (mA) 0.0005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.3, 3.6 Rating Catalog Noise (µVrms) 86 PSRR at 100 KHz (dB) 13 Iq (typ) (mA) 0.0005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Output discharge Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 低静止時自己消費電流IQ:1µA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ
  • 低ドロップアウト電圧:130mV(+25°C、出力 150mA時)
  • 低ドロップアウト電圧:175mV(+85°C、出力 150mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 工場出荷時のEPROMプログラムによる固定出力電 圧製品(2.5V、2.7Vおよび2.8V)を用意
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)またはDRV(2mm × 2mmのSON-6) のパッケージ
  • APPLICATIONS
    • TI MSP430を用いたアプリケーション
    • プログラムにより電圧変更可能な電源レール
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品

  • 低静止時自己消費電流IQ:1µA
  • 出力電流150mA、低ドロップアウト電圧のレギュ レータ
  • 低ドロップアウト電圧:130mV(+25°C、出力 150mA時)
  • 低ドロップアウト電圧:175mV(+85°C、出力 150mA時)
  • 全負荷電流、全入力電圧範囲、全温度範囲で3%の 出力電圧精度
  • 工場出荷時のEPROMプログラムによる固定出力電 圧製品(2.5V、2.7Vおよび2.8V)を用意
  • 1.0µFのセラミック・コンデンサで安定
  • 過熱保護/過電流保護機能
  • CMOSロジック・レベルと互換のイネーブル・ピン
  • DDC(TSOT23-5)またはDRV(2mm × 2mmのSON-6) のパッケージ
  • APPLICATIONS
    • TI MSP430を用いたアプリケーション
    • プログラムにより電圧変更可能な電源レール
    • 携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤー、その他バッテリー駆動の携帯型製品

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS782ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 1µA)と小型パッケージ(2mm × 2mmのSON-6)という利点をもっています。

このLDOは低自己消費電流が重要なパラメータとなる電池駆動機器に最適な様に設計されました。TPS782は超低自己消費電力(IQ = 1µA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリケーションです。

超低消費電流と小型パッケージにより特殊な電源要求に応じた設計ができます。カスタム電圧製品や発注情報についてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS782シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバイスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、TPS782シリーズは異常状態時にデバイスを保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~+125°Cです。より高性能が要求されるアプリケーションで2 値電圧制御の機 能を必要とする場合は、IQが500nAで2値電圧制御機能をもつTPS780シリーズを検討してみてください。

低ドロップアウト(LDO)のレギュレータTPS782ファミリーは超低自己消費電力(IQ = 1µA)と小型パッケージ(2mm × 2mmのSON-6)という利点をもっています。

このLDOは低自己消費電流が重要なパラメータとなる電池駆動機器に最適な様に設計されました。TPS782は超低自己消費電力(IQ = 1µA)であるため、マイクロプロセッサ、メモリー・カード、煙感知器などがこのデバイスに最適なアプリケーションです。

超低消費電流と小型パッケージにより特殊な電源要求に応じた設計ができます。カスタム電圧製品や発注情報についてはもよりの代理店に問い合わせてください。最低発注量も照会してください。

TPS782シリーズはTIのMSP430およびその他の類似製品と適合性があるよう設計されています。イネーブル・ピンは標準のCMOSロジックと互換です。このLDOは1.0µF以上の全ての出力コンデンサで安定します。従って、パッケージが小型であり、また出力コンデンサが小さくできる可能性があるためこのデバイスを実装するために必要な基板面積は最小限で済みます。また、TPS782シリーズは異常状態時にデバイスを保護するようサーマル・シャットダウンおよび電流制限機能も備えています。全てのパッケージの動作温度範囲はTJ = –40°C~+125°Cです。より高性能が要求されるアプリケーションで2 値電圧制御の機 能を必要とする場合は、IQが500nAで2値電圧制御機能をもつTPS780シリーズを検討してみてください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A02 アクティブ 200mA, nanopower-IQ (25 nA), low-dropout (LDO) voltage regulator with enable Much lower IQ with better transient response, supports higher load current and has lower min VIN.
TPS7A03 アクティブ ナノパワー IQ、200nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ 60% lower IQ with better transient response, supports higher load current and lower min VIN.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A05 アクティブ 200mA, ultra-low-IQ, high-accuracy, low-dropout voltage regulator with enable Low-IQ LDO with more output options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 出力電流 150mA 低ドロップアウト・レギュレータ 超低自己消費電力 IQ = 1uA データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2009年 9月 30日
ホワイト・ペーパー Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021年 2月 18日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション概要 No Tradeoffs: Linear Power Supplies for Ultra-Low Power and Dynamic Performance 2020年 2月 6日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
セレクション・ガイド Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
セレクション・ガイド 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) 2017年 8月 15日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート 3.6V – 5.5V Input, LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS782xx EVM User's Guide 2009年 2月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 評価モジュール

The TPS78227EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78227 single fixed output low-dropout linear regulator.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS78230EVM-445 — TPS78230EVM-445 評価モジュール

The TPS78230EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78230 low-dropout linear regulator in the DDC (TSOT23-5) package.

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS78233EVM-445 — TPS78233EVM-445 評価モジュール

The TPS78233EVM-445 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS782xx Fixed Output, 150mA Low-Dropout Regulator.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS78218 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM049A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78218 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM639.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78222 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM047A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78222 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM645.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78223 PSpice Transient Model

SBVM397.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78223 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM643.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78225 PSpice Transient Model

SBVM394.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78225 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM644.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78227 PSpice Transient Model

SBVM396.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78227 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM642.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78228 PSpice Transient Model

SBVM395.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78228 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM641.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78230 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM278A.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78230 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM647.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78233 PSpice Transient Model

SBVM393.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78233 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM646.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78236 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM145A.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS78236 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM640.ZIP (1 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-00300 — 絶縁整流同期シリアル通信モジュール

このリファレンス・デザインは、I2C または SPI通信ラインを絶縁する手段を提供します。これは、多くの場合、保護リレーやサーキット・ブレーカなど、高い電圧を扱うグリッド・インフラ・アプリケーションで必要になります。このリファレンス・デザインは、電源の絶縁と信号の絶縁の両方を実現します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-THERMOSTAT — サーモスタット実装、FRAM マイコン付き

RS-485 リモート・コントロール搭載のバッテリ動作のサーモスタットのリファレンス・デザインで、MSP430FR4133 マイコンを採用しています。高精度の温度測定を実施するほか、3.4 インチの LCD を搭載し、超低消費電力動作を実現しており、バッテリ寿命を延長します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01012 — ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル・マルチメータ

今日、デジタル・マルチメーター (DMM) などのテスト機器を含め、多くの製品が IoT に接続されています。  TIDA-01012 は、TI の SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、接続型、 4½ 桁表示、100kHz の真の RMS のほか、 Bluetooth® Low Energy コネクティビティ、NFC Bluetooth ペアリング機能、TI の CapTIvate™ 技術採用自動ウェークアップ機能を搭載した DMM で構成されるリファレンス・デザインです。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01014 — 低消費電力インダストリアル IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス・デザイン

The Internet of Things (IoT) revolution is efficiently connecting applications and instruments, enabling battery powered, wide scale very low power sensor deployment.  New technologies, such as TI’s advanced sensor and low power connectivity devices, are enabling these instruments to be (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9776 — Power Bank における出力電流の感知と制限、プラグイン検出を実現するリファレンス・デザイン

A power bank is a portable device that can supply USB power using stored energy in its built-in batteries. This reference design demonstrates a circuit based on the TPS61236 for the USB output port of the power-bank. The reference design features a 5V and 2.4A output capability, auto detection of a (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-NFC-WATERMTR — 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、流量計への近距離無線通信 (NFC) 機能の追加について示します。NFC インターフェイス トランスポンダは、流量計とNFC リーダー間のデータ交換機能を実現しており、ISO14443B に準拠しています。この設計で使用されるトランスポンダは、NFC リーダが生成する RF フィールドによって通電されるのを待つ間、電力を消費しません。さらに、この設計は、NFC リーダが生成する RF フィールドからエネルギー ハーベストを実施することにより電力を供給されます。これら 2 つのアプローチにより、流量計に対する電力消費の影響を最小限に抑えます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-FRAM-WATERMETER — 水量計実装、FRAM マイコン付き

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ