TIDA-01012

ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル・マルチメータ

TIDA-01012

設計ファイル

概要

今日、デジタル・マルチメーター (DMM) などのテスト機器を含め、多くの製品が IoT に接続されています。  TIDA-01012 は、TI の SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、接続型、 4½ 桁表示、100kHz の真の RMS のほか、 Bluetooth® Low Energy コネクティビティ、NFC Bluetooth ペアリング機能、TI の CapTIvate™ 技術採用自動ウェークアップ機能を搭載した DMM で構成されるリファレンス・デザインです。

 

特長
  • 4 1/2 桁表示で 50K カウントの分解能
  • ワイヤレス・マイコンにより、IoT へのワイヤレス接続に最適な Bluetooth LoW Energy(BLE)に対応
  • CapTIvate 静電容量性タッチ技術により自動ウェークアップ機能を実現
  • 低消費電力設計とパワー・マネージメント・システム
  • NFC ダイナミック・インターフェイスで、BLE モバイル・アプリケーションのペアリングを実現
  • ファームウェア・ベースの真の RMS 測定
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU258B.PDF (3474 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRNY5.PDF (1290 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRNY6.PDF (135 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNY7.PDF (639 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNY9.ZIP (1908 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ4.ZIP (1021 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNY8.PDF (1928 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2640128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62740360nA の静止電流 (Iq)、2.2V ~ 5.5V 入力、超低消費電力、300mA 降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR25328 個のタッチ IO (8 個のセンサ)、8KB FRAM、1KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR253316 個のタッチ IO (24 個のセンサ)、16KB FRAM、2KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR26328 個のタッチ IO (16 個のセンサ)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430FR263316 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 個の IO、10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ・マイコン

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS8885真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、400kSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS3A241591.8V 入力ロジック対応、0.3Ω オン状態抵抗、3.3V、2:1 (SPDT)、2 チャネル・アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

TS5A31660.9Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、1 チャネル・アナログ・スイッチ (アクティブ・ハイ)

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33252.5V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
スーパーバイザとリセット IC

TPS3422構成可能な遅延とリセット・パルス、シングル・チャネル、プッシュ・ボタン・コントローラ

データシート: PDF | HTML
バッテリ・チャージャ IC

BQ24232ダイナミック・パワー・マネージメント機能と 10.5V OVP 搭載、USB 対応 0.5A リチウムイオン・チャージャ

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ27426事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS782イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
他のワイヤレス製品

RF430CL330Hダイナミック デュアル インターフェイス NFC トランスポンダ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

LSF0002オープン ドレインまたはプッシュプル アプリケーション向け、超小型、自動双方向レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

LSF0102デュアル双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
方向自動検出電圧レベル・シフタ

LSF0204オープン・ドレインとプッシュプル向け、4 ビット双方向マルチ電圧レベル・シフタ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

OPA313シングル、5.5V、1MHz、低静止電流 (50μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド ワイヤレスIoT、Bluetooth ® Low Energy、4½ディジット、100kHz、真のRMSデジタル・マルチメータのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017年 8月 7日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00879 高集積 4 1/2 デジタル低電力ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)プラットフォームのリファレンス・デザイン TIDA-01014 低消費電力インダストリアル IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス・デザイン TIDC-01012 IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ