この製品には新バージョンがあります。
REF3325
- Microsize Packages: SC70-3, SOT-23-3, UQFN-8
- Low Supply Current: 3.9 µA (typ)
- Extremely Low Dropout Voltage: 110 mV (typ)
- High Output Current: ±5 mA
- Low Temperature Drift: 30 ppm/°C (max)
- High Initial Accuracy: ±0.15% (max)
- 0.1-Hz to 10-Hz Noise: 35 µVPP (REF3312)
- Voltage Options: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3 V, 3.3 V
The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in tiny SC70-3 and SOT-23-3 packages, and in a 1.5-mm × 1.5-mm UQFN-8 package. Small size and low power consumption (5-µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications.
The REF33xx can be operated at a supply voltage 180 mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.7 V. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | REF33xx 3.9-μA, SC70-3, SOT-23-3, and UQFN-8, 30-ppm/°C Drift Voltage Reference データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2018年 1月 16日 | ||
アプリケーション・ノート | Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 9日 | |||
e-Book(PDF) | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems | 2020年 10月 22日 | ||||
機能安全情報 | REF33xx Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 18日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Diode-Based Temperature Measurements (Rev. A) | 2019年 5月 17日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
Analog Design Journal | 最適な計測アンプ設計 | 2005年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
REF3325 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-01638 — バックアップ電源向けのシームレスな切り替えのリファレンス・デザイン
TIDA-01012 — ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル・マルチメータ
TIDA-01014 — 低消費電力インダストリアル IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス・デザイン
TIPD108 — アナログ PWM ジェネレータ、5V、500kHz PWM 出力
TIPD114 — データ取得、1KHz AC、1mW、18 ビット、1Msps
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 3 | Ultra Librarian |
UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点