ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
この 検証済み設計は、ADS8881 の低消費電力と低スループットのユースケースの結果を提供します。低スループット・アプリケーションの消費電力を低減する 1 つの方法として、高スループット(1MSPS)の部品を選択し、その部品が低速で動作することが挙げられます。ADS8881 の消費電力は 10kSPS の場合で 55uW です。リファレンス・ドライブと入力ドライブも低消費電力用に最適化する必要があります。この設計では、システム全体の電力を 1mW まで下げるためのさまざまなトレードオフと選択肢について記載しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。