BQ27426

アクティブ

事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 8000 Implementation System External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZF) 9 3.0625 mm² 1.75 x 1.75
  • シングルセル・リチウムイオン・バッテリ残量計
    • システム基板上に配置
    • 内蔵バッテリまたは着脱式バッテリをサポート
    • 内蔵 LDO により、バッテリから直接電力を供給
    • 低い値の外付けセンス抵抗 (10mΩ) をサポート
  • 負荷が スリープ電流スレッショルドで設定された 10mA 未満のとき、9µA の超低動作電流
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • 4.2V、4.35V、4.4V セル用に事前に設定された 3 つのプロファイルから選択可能
    • 平滑化フィルタ付きで残容量および充電状態 (SOC) を通知
    • バッテリの経年変化、自己放電、温度、レートの変化に対して自動的に調整
    • バッテリの健全性状態 (経年変化) を予測
  • 以下をサポートするマイクロコントローラ・ペリフェラル・インターフェイス:
    • 400kHz I 2C シリアル・インターフェイス
    • 設定可能な SOC 割り込み、または バッテリ低下警告のデジタル出力
    • 内部温度センサ、ホストによる温度報告、外部サーミスタ
  • シングルセル・リチウムイオン・バッテリ残量計
    • システム基板上に配置
    • 内蔵バッテリまたは着脱式バッテリをサポート
    • 内蔵 LDO により、バッテリから直接電力を供給
    • 低い値の外付けセンス抵抗 (10mΩ) をサポート
  • 負荷が スリープ電流スレッショルドで設定された 10mA 未満のとき、9µA の超低動作電流
  • 特許取得済みの Impedance Track™ テクノロジーに基づくバッテリ残量計
    • 4.2V、4.35V、4.4V セル用に事前に設定された 3 つのプロファイルから選択可能
    • 平滑化フィルタ付きで残容量および充電状態 (SOC) を通知
    • バッテリの経年変化、自己放電、温度、レートの変化に対して自動的に調整
    • バッテリの健全性状態 (経年変化) を予測
  • 以下をサポートするマイクロコントローラ・ペリフェラル・インターフェイス:
    • 400kHz I 2C シリアル・インターフェイス
    • 設定可能な SOC 割り込み、または バッテリ低下警告のデジタル出力
    • 内部温度センサ、ホストによる温度報告、外部サーミスタ

テキサス・インスツルメンツの BQ27426 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム・マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。

3 種類のケミストリ・プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ・ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたる在庫を簡単に管理できます。BQ27426 バッテリ残量計はスリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。設定可能な割り込みにより、システムの消費電力を節約し、連続したポーリングからホストを解放できます。外部サーミスタによる高精度温度検出もサポートしています。

BQ27426 バッテリ残量計は、特許取得済みの Impedance Track™ 残量計測アルゴリズムを採用しており、バッテリ残容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。

BQ27426 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ・パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ・スケール・パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

テキサス・インスツルメンツの BQ27426 バッテリ残量計は、ユーザー設定とシステム・マイクロコントローラのファームウェア開発を最小限に抑えることでシステムを短期間で開発できるシングルセル用残量計です。

3 種類のケミストリ・プロファイルが事前に設定されているため、ユーザー設定を最小限に抑え、各種バッテリ・ケミストリを使用したすべてのプロジェクトにわたる在庫を簡単に管理できます。BQ27426 バッテリ残量計はスリープ時の消費電力が非常に小さいため、バッテリ駆動時間を延長できます。設定可能な割り込みにより、システムの消費電力を節約し、連続したポーリングからホストを解放できます。外部サーミスタによる高精度温度検出もサポートしています。

BQ27426 バッテリ残量計は、特許取得済みの Impedance Track™ 残量計測アルゴリズムを採用しており、バッテリ残容量 (mAh)、充電状態 (%)、バッテリ電圧 (mV) などの情報を提供します。

BQ27426 バッテリ残量計は、着脱式バッテリ・パックまたは内蔵バッテリ回路の PACK+ (P+) と PACK- (P-) に接続するだけで、バッテリ残量を計測できます。小型の 9 ボール、1.62mm × 1.58mm、0.5mm ピッチの NanoFree™ チップ・スケール・パッケージ (DSBGA) は、スペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ27427 アクティブ 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計 Low power consumption, internal sense resistor and battery state-of-health (aging) estimates  

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ27426 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 5月 16日
* ユーザー・ガイド bq27426 Technical Reference Manual 2015年 12月 17日
アプリケーション・ノート Battery Gauging Algorithm Comparison PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション・ノート BQ27426 Gauging Design for Applications With 2 Serial Li-Ion Batteries (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 23日
アプリケーション・ノート Method for TI Gauge to Avoid SOC Jump on Smart Phone Application 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート Impedance Track Gauge Configuration For Dynamic Loads (EPOS) 2019年 9月 15日
技術記事 Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco PDF | HTML 2019年 4月 19日
アプリケーション・ノート Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat 2017年 10月 9日
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for bq27426 Fuel Gauge 2017年 7月 11日
技術記事 Achieving higher-accuracy battery fuel-gauge performance in ultra-low-power system PDF | HTML 2017年 5月 9日
アプリケーション・ノート Gauge Communication 2017年 1月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq27426EVM-738 EVM: Single-Cell Impedance Track Technology 2015年 11月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27426EVM-738 — BQ27426 EVM、Impedance Track 対応 バッテリー残量計、使いやすい再プログラム済みケミストリ・プロファイル付

The BQ27426EVM-738 evaluation module is a complete evaluation system for the bq27426. The EVM includes one bq27426 circuit module with an external sense resistor. A separated orderable EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software (...)

ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ドライバまたはライブラリ

BQ27XXXSW-LINUX — Linux ドライバ、BQ27XXX 用

The Linux driver supports the BQ27x series of Battery Fuel Gauges. The Linux driver supports communication through the I2C/HDQ bus and interfaces with the power supply sub-system to monitor battery properties.

 

Linux Mainline Status

Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A

(...)

サポート・ソフトウェア

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ残量計
BQ2083-V1P3 bq29311 との使用時、SBS 準拠バッテリ残量計 BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27411-G1 パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27421-G1 センス抵抗内蔵、システム側バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27426 事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計 BQ27441-G1 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ2000EVM 評価モジュール、バッテリ充電管理 IC 用 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 評価モジュール BQ27411EVM-G1A パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール・ボード BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価基板 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 評価モジュール BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM、Impedance Track 対応 バッテリー残量計、使いやすい再プログラム済みケミストリ・プロファイル付 BQ27427EVM BQ27427 センス抵抗内蔵、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ27441EVM-G1A システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27441EVM-G1B システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27621EVM-G1 システム側 Impedance Track バッテリ残量計ダイナミック電圧相関評価モジュール BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 bq34110 低放電アプリケーション向けマルチケミストリ CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
BQ20Z40-R1_BQEASY-SW BQ20Z40-R1 bqEASY ソフトウェア BQ20Z45-R1_BQEASY-SW BQ20Z45-R1 bqEASY ソフトウェア BQ20Z60-R1_BQEVSW-SW BQ20Z60-R1 bqEASY ソフトウェア BQ20Z65-R1_BQEVSW-SW BQ20Z65-R1 bqEASY ソフトウェア BQ3060-BQEVSW-SW BQ3060 bqEVSW ソフトウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQEVSW bq 評価ソフトウェア(bqEVSW)v0.0.92、bq30z554-R1 用
ダウンロードオプション
計算ツール

GAUGEPARCAL — 残量計(ゲージング)パラメータ・カリキュレータ

Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ・カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ・プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールは、広い温度範囲で残量計 IC 精度を向上します。
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01395 — スマート・サーモスタット向け、ワイド入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ残量計搭載 24V AC 出力段のリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、少ない BOM (部品表) 点数で高効率の出力段を実現し、スマート・サーモスタットやビル・オートメーション向けの他のゲートウェイに最適です。  この出力段は 24VAC 入力を受け入れ、5V と 3.3V の出力レールを生成します。追加のポイント・オブ・ロード電源を使用する場合は、これらのレールから PoL 電源に電力を供給することもできます。このデザインは、LiPo (リチウムポリマ) バッテリを充電し、24VAC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01012 — ワイヤレス IoT、Bluetooth® Low Energy、4½ 桁表示、100kHz 真の RMS デジタル・マルチメータ

今日、デジタル・マルチメーター (DMM) などのテスト機器を含め、多くの製品が IoT に接続されています。  TIDA-01012 は、TI の SimpleLink™ 超低消費電力ワイヤレス・マイコン (MCU) プラットフォーム、接続型、 4½ 桁表示、100kHz の真の RMS のほか、 Bluetooth® Low Energy コネクティビティ、NFC Bluetooth ペアリング機能、TI の CapTIvate™ 技術採用自動ウェークアップ機能を搭載した DMM で構成されるリファレンス・デザインです。

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01014 — 低消費電力インダストリアル IoT フィールド計測向け高精度バッテリ残量計のリファレンス・デザイン

The Internet of Things (IoT) revolution is efficiently connecting applications and instruments, enabling battery powered, wide scale very low power sensor deployment.  New technologies, such as TI’s advanced sensor and low power connectivity devices, are enabling these instruments to be (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01182 — 車載オーディオ・コントロール 1S1P BMS ポータブル・オーディオ・アンプのリファレンス・デザイン

High performance, 10Watt (5W per speaker) portable audio amplifier that includes everything you need to implement a BMS (Battery Management Solution) for a portable audio amplifier (including a Charger, Fuel (Gas) Gauge and Protection for a 1S1P 18650 2400mAh Lithium battery) for a Class D Audio (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 9 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ