BQ27441EVM-G1B

システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール

BQ27441EVM-G1B

購入

概要

The BQ27441EVM-G1B evaluation module is a complete evaluation system for the bq27441-G1B. The EVM includes one bq27441-G1B circuit module with an external current-sense resistor. The bq27441-G1B should be used with batteries that have a 4.3 or 4.35 V charge voltage. A separate orderable EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this EVM. The circuit module includes one bq27441-G1B integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the EV2400 interface board and software, the user can: (1)Read the bq27441-G1B data registers. (2)Program the chipset for different configurations. (3)Log cycling data for further evaluation. (4)Evaluate the overall functionality of the bq27441-G1B solution under different charge and discharge conditions. The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

特長
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation.
  • Downloadable software that can be used for data logging and analysis.
バッテリ残量計
BQ27411-G1 パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27441-G1 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ27441EVM-G1B — システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 06 9 2023

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ2083-V1P3 bq29311 との使用時、SBS 準拠バッテリ残量計 BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27411-G1 パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27421-G1 センス抵抗内蔵、システム側バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27426 事前設定済みのケミストリー・プロファイル搭載、シングル・セル、システム側バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー・プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル・セル・バッテリ残量計 BQ27441-G1 システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン・バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
BQ2000EVM 評価モジュール、バッテリ充電管理 IC 用 BQ2022AEVM-001 BQ2022A 評価モジュール BQ2026EVM BQ2026 Evaluation Module BQ27411EVM-G1A パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール・ボード BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価基板 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 評価モジュール BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM、Impedance Track 対応 バッテリー残量計、使いやすい再プログラム済みケミストリ・プロファイル付 BQ27427EVM BQ27427 センス抵抗内蔵、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ27441EVM-G1A システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27441EVM-G1B システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27621EVM-G1 システム側 Impedance Track バッテリ残量計ダイナミック電圧相関評価モジュール BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 bq34110 低放電アプリケーション向けマルチケミストリ CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

ドキュメント

リリース情報

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

サポート・ソフトウェア

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 06 9 2023

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン・バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27411EVM-G1A パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール・ボード BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価基板 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 評価モジュール BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM、Impedance Track 対応 バッテリー残量計、使いやすい再プログラム済みケミストリ・プロファイル付 BQ27427EVM BQ27427 センス抵抗内蔵、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ27441EVM-G1A システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27441EVM-G1B システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27621EVM-G1 システム側 Impedance Track バッテリ残量計ダイナミック電圧相関評価モジュール BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

ドキュメント

リリース情報

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ27441EVM-G1B EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge (Rev. A) 2014年 7月 31日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge 2013年 8月 13日
ユーザー・ガイド Quick Start Guide for bq27441-G1 2013年 8月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ