TIDC-01012
IoT 計測向けインダストリアル 4.0 NFC / Bluetooth® Low Energy ユーザー・インターフェイスのリファレンス・デザイン
TIDC-01012
概要
このリファレンス・デザインは、産業用テスト機器における IoT の実現を通じて、TI の CC2640 ワイヤレス・マイコン (MCU) と RF430 NFC トランスポンダの能力を強調します。CC2640 と Android™ デバイス間に Bluetooth® Low Energy コネクティビティを使用しているほか、NFC による自動ペアリングも可能です。このデザインを採用すると、複数の Android デバイスが TIDA-01012 ワイヤレス・デジタル・マルチメーター (WDMM) リファレンス・デザインの間でインターフェイスを実現し、TI のワイヤレス・コネクティビティ・ソリューションを使用して、ヒューマン・マシン・インターフェイスの容易な拡張、有意義な機能の追加、計測に関連する製品コストの大幅な削減を達成する方法を示すことができます。
Google Play 上の Android アプリにアクセス
特長
- WDMM の入出力ユーザー・インターフェイス・サブシステムを、Android デバイスで代替し、基板サイズとコストを最小化
- CC2640 と Android 間で BLE コネクティビティを実現
- NFC ダイナミック・インターフェイスを使用した BLE 自動化ペアリング
- グラフィカル・ディスプレイを使用し、時間軸に対する AC / DC 測定値をグラフ化
- ソース・コードにより、ワイヤレス・メーター向けの独自アプリケーションを容易に製作可能
- ユーザーのためのガイドとしてソース・コード生成と最適化を通じ、基礎的な開発理論を提供しているほか、サンプル・ソース・コード、テスト用ガイド、導入ガイドも付属
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP66.PDF (174 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1