TPS78227EVM-445

TPS78227EVM-445 評価モジュール

TPS78227EVM-445

購入

概要

The TPS78227EVM-445 facilitates evaluation of the TPS78227 single fixed output low-dropout linear regulator.

特長
  • Low IQ: 1µA
  • 150mA, Low-Dropout Regulator
  • Low-Dropout at +25°C, 130mV at 150mA
  • Low-Dropout at +85°C, 175mV at 150mA
  • 3% Accuracy Over Load/Line/Temperature
  • Stable with a 1.0µF Ceramic Capacitor
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS782 イネーブル搭載、-40℃ ~ +125℃、150mA、ナノ静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS78227EVM-445 — TPS78227EVM-445 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TPS78227EVM-445 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS782xx EVM User's Guide 2009年 2月 13日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ