TIDA-00646
精度がマッチングされた温度センサ、リファレンス・デザイン、暖房コスト分配器用
TIDA-00646
概要
TIDA-00646 は、ヒート・コスト・アロケータなどのIoT アプリケーションに必要な高精度温度センシングのためのリファレンス・デザインです。ヒート・コスト・アロケータは、室温とそれより温度の高い物体との温度差を利用し、集中型暖房システムの総コストを複数のユーザーに対し、分割 / 割り当てを行います。TIDA-00646 は、+20℃ ~ +85℃ の温度範囲で 0.5℃ より良好な精度を実現します。このリファレンス・デザインが採用している複数の LMT70A CMOS センサはマッチング・ペアの形で提供されており、製造時のキャリブレーションを不要にし、OEM システム・コストの低減を可能にします。このリファレンス・デザインは、「two-sensor measurement method」(2 個のセンサによる測定法)を使用しており、EN834 規格に準拠しています。
特長
- 広い温度条件での高精度温度センサ:+20℃ ~ +85℃ の範囲で 0.5℃ より良好な精度
- テープ・アンド・リール上で隣接している 2 個の LMT70A センサを組み合わせ、テストと製造コストを低減
- CC1310 SimpleLink(TM) ワイヤレス・マイコンにより、熱管理と RF 通信用のシングルチップ・ソリューションが実現
- 最小 2.0V 対応の低消費電力動作によりバッテリ寿命を延長
- コスト最適化された HCA フォーム・ファクタの 2 層 PCB レイアウト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJ86.PDF (98 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
ファームウェア
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
アプリケーション・ノート | Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) | 2018年 10月 23日 | ||||
設計ガイド | ヒート・コスト・アロケータ用に精度がマッチングされた温度センシング | 英語版 | 2017年 5月 26日 | |||
設計ガイド | TIDA-00824 Test Results | 2015年 10月 21日 |