TIDA-01527

C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン

TIDA-01527

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、リゾルバ センサ用の励起アンプおよびアナログ フロント エンドです。このデザインは、ディスクリート部品と標準的なオペアンプのみを 1-2平方インチ のプリント基板 (PCB) に実装しています。公開されているアルゴリズムとサンプル コードは、信号処理と角度計算の目的で、2000™ マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キットと TMS320F28069M マイコンの組み合わせを使用しています。このリファレンス デザインは、革新的な散乱信号処理方式を使用しています。この方式によりシステム精度が 250% も向上し、同時にハードウェアのコストと複雑性を妥当なレベルに抑えられます。TIDA-01527 は、TIDA-00796 と TIDA-00363 の各リファレンス デザインに付随する低コストのデザインです。これらのデザインは PGA411-Q1 をベースとしており、保護や診断などの高度な機能を提供します。

特長
  • 角度の読み取り精度は ±0.25 度、または革新的な散乱信号処理方式を使用する場合は ±0.1 度
  • 角度計算用のアンダーサンプリング アルゴリズム
  • 業界標準の部品
  • 1 インチ平方(6.45 平方 cm)の 4 層 PCB に実装した最小サイズ アプローチ
  • ソースコードが付属した、TMS320F28069M C2000 マイコン向けのサンプル ファームウェア
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

重要な注意事項
このリファレンス デザインは、旧式の TIDA-00363、TIDA-00796 および TIDA-01507 の代替品です。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU520.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVY3.PDF (170 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVY4.PDF (59 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVY1.PDF (57 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVY2.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVY7.ZIP (743 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRVY8.ZIP (501 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK8.ZIP (271 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCEK9.ZIP (307 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVY5.PDF (697 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVY6.PDF (279 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVX9.PDF (294 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRVY0.PDF (114 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ボディおよびライティング マイコン

TMS320F28069M-Q1車載、FPU と VCU (ビタビ複素数ユニット) と CLA (制御補償器アクセラレータ) と 256KB フラッシュと InstaSPIN-MOTION 搭載、90MHz、C2000™ 32 ビッ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28069M90MHz、FPU、VCU (ビタビ複素数ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ)、256KB フラッシュ、InstaSPIN-MOTION 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431B-Q1車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV4171コスト重視アプリケーション向け、クワッド、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2171コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

CD4053Bロジック レベル変換機能搭載、20V、2:1 (SPDT)、3 チャネル アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCEL0 — TIDA-01527_Example_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01527 C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEL0 TIDA-01527_Example_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/03/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01527 C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート リゾルバ フロントエンドのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcel0 or www.ti.com/lit/xx/tidcel0/tidcel0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEL0. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド C2000™マイクロコントローラ搭載、精度±0.1°、ディスクリート・リゾ ルバ・フロントエンドのリファレンス・デザイン 英語版 2018/04/03

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。