TIDA-01458

超音波 CW パルサ向け、低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12VOUT、3A 電源のリファレンス デザイン

TIDA-01458

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、24V バスから連続波 (CW) モード用の超音波送信回路に電力を供給するためのデジタル プログラム可能な電源を実現しています。2 つの出力は、ユーザ ソフトウェアによって ±2.5V から ±12V まで調整可能です。これらの出力は、正負両方のレギュレータ出力において、非常に低リップル、低ノイズで最大 2A の電流を供給できます。この電源は拡張性に優れており、レギュレータを並列追加して、出力電流を 3A まで引き上げることができます。電源は、外部クロックに同期させることもできます。

特長
  • CW モードの超音波回路に、個別かつ独立した正電圧と負電圧を供給する電源
  • 出力のリップルを低減するため、高性能かつ低ノイズの LDO をパワー フィルターとして動作させ、LDO の発熱を最小限に抑えつつ (1.6A 負荷時で 100µV 未満のリップル) 最も低いリップルを実現しています
  • 調整可能な出力を生成するための高性能降圧レギュレータ 2 基で構成
  • 適応型ドロップ方式の LDO で、特別な回路により LDO 出力が常に LDO 入力より 1V 低く維持
  • 超音波マスターまたはシステム クロック周波数に対するスイッチング周波数の同期が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU389.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRSZ7.PDF (306 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRSZ6.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRSZ9.ZIP (3207 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDW5.ZIP (1681 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRSZ8.PDF (1425 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRSZ5.PDF (364 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM736053.5V ~ 36V、5A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR1405040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2171コスト重視アプリケーション向け、デュアル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A33イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超音波CWパルサー用低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5~± 12VOUT、3A電源のリファレンス・デザイン 英語版 2017/10/02
アプリケーション・ノート Create an Inverting Power Supply Using a Synchronous Step-Down Regulator (Rev. B) 2018/06/25
技術記事 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018/02/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01352 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン TIDA-01466 超音波フロント エンド向け低電圧、低ノイズ電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。