ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM73605

アクティブ

3.5V ~ 36V、5A の同期整流降圧電圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61460 アクティブ 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.
TPSM63608 アクティブ 高密度、36V 入力、1V~20V 出力、6A パワーモジュール、7.5mm×6.5mm HotRod™ QFN Smaller design with an integrated-inductor power module.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO Fixed, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000015 Duty cycle (max) (%) 96
WQFN (RNP) 30 24 mm² 6 x 4
  • 同期整流
  • ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
  • 低い静止電流
    • シャットダウン時0.8µA (標準値)
    • アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低いMOSFETオン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 外部バイアス入力により効率を向上
  • 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
  • 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
  • 外部クロックに同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
  • 柔軟なソフトスタート機能:
    • プリバイアス負荷へのスタートアップ
    • 固定または可変のソフトスタート時間
    • 出力電圧トラッキング
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成
  • 同期整流
  • ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
  • 低い静止電流
    • シャットダウン時0.8µA (標準値)
    • アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
  • 広い電圧変換範囲
    • tON-MIN = 60ns (標準値)
    • tOFF-MIN = 70ns (標準値)
  • 低いMOSFETオン抵抗
    • RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
    • RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
  • 外部バイアス入力により効率を向上
  • 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
  • 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
  • 外部クロックに同期可能
  • 内部補償
  • パワー・グッド・フラグ出力
  • 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
  • 柔軟なソフトスタート機能:
    • プリバイアス負荷へのスタートアップ
    • 固定または可変のソフトスタート時間
    • 出力電圧トラッキング
  • サイクル単位の電流制限
  • ヒカップ・モードによる短絡保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成

LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。

LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM73605/LM73606 3.5V~36V、5Aまたは6A同期整流降圧型電流コンバータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 11月 27日
機能安全情報 LM73605 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2022年 7月 12日
アプリケーション・ノート Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 26日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 How to add hysteresis to a DC/DC converter PDF | HTML 2018年 11月 12日
技術記事 Effects of IC package on EMI performance PDF | HTML 2018年 5月 22日
技術記事 Vary the output voltage in an inverting buck-boost topology PDF | HTML 2017年 10月 12日
アプリケーション・ノート Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017年 9月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM73605EVM-5V-2MHZ 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。評価基板は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同期整流降圧コンバータ評価基板

LM73605EVM-5V-400K 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM73605 Inverting and non-inverting PSpice Transient Model

SNVMBD7.ZIP (955 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM73605 TINA-TI Transient Reference Design

SNVMBE0.TSC (2316 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM73605 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMBE1.ZIP (79 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM73605 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVJ003.ZIP (9 KB) - Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Enable Hysteresis Schematic

SNVMBL7.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
計算ツール

SNVR524 LM73605 Quickstart Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

DC/DC Converter Enable Hysteresis Calculator

SNVC227.ZIP (40 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01458 — 超音波 CW パルサ向け、低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12VOUT、3A 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、24V バスから連続波 (CW) モード用の超音波送信回路に電力を供給するためのデジタル プログラム可能な電源を実現しています。2 つの出力は、ユーザ ソフトウェアによって ±2.5V から ±12V まで調整可能です。これらの出力は、正負両方のレギュレータ出力において、非常に低リップル、低ノイズで最大 2A の電流を供給できます。この電源は拡張性に優れており、レギュレータを並列追加して、出力電流を 3A まで引き上げることができます。電源は、外部クロックに同期させることもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RNP) 30 Ultra Librarian