LM73605EVM-5V-400K

LM73605 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

LM73605EVM-5V-400K

購入

概要

LM73605EVM-5V-400K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力電圧で 5A の最大負荷電流を供給します。

特長
  • 軽負荷と大負荷の両方で高効率
  • 同期整流
  • 広い入力電圧範囲
  • 自動モードまたは FPWM モード
  • 周波数同期
  • 低静止電流
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM73605 3.5V ~ 36V、5A 同期整流降圧電圧コンバータ LM73605-Q1 車載認証済み、3.5V ~ 36V、5A 同期整流降圧型電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM73605EVM-5V-400K — LM73605 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM73605/LM73606 EVM User's Guide 2017年 9月 20日
証明書 LM73605EVM-5V-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ