LM73606
- 同期整流
- ウェッタブル・フランクQFNパッケージ(WQFN)
- 低い静止電流
- シャットダウン時0.8µA (標準値)
- アクティブ・モードで無負荷時15µA (標準値)
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 60ns (標準値)
- tOFF-MIN = 70ns (標準値)
- 低いMOSFETオン抵抗
- RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
- 外部バイアス入力により効率を向上
- 自動モードまたまは強制PWM動作をピンで選択可能
- 周波数を350kHz~2.2MHzの範囲で調整可能
- 外部クロックに同期可能
- 内部補償
- パワー・グッド・フラグ出力
- 高精度のイネーブル によりシステムのUVLOをプログラム可能
- 柔軟なソフトスタート機能:
- プリバイアス負荷へのスタートアップ
- 固定または可変のソフトスタート時間
- 出力電圧トラッキング
- サイクル単位の電流制限
- ヒカップ・モードによる短絡保護
- サーマル・シャットダウン保護機能
- WEBENCH®Power Designerにより、LM73605またはLM73606を使用するカスタム設計を作成
LM73605/LM73606ファミリのデバイスは、使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、3.5V~36Vの範囲の電源電圧から、最大5A (LM73605)または6A (LM73606)の負荷電流を駆動できます。LM73605/LM73606は、非常に小さなサイズのソリューションでありながら、優れた効率と出力精度を実現しています。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、外部クロックへの同期、FPWMオプション、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、可変ソフトスタート、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションに対して柔軟で使いやすいソリューションを実現できます。軽負荷時の自動周波数フォールドバックと、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCBレイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適なEMIと熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。LM73605およびLM73606デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM73605/LM73606 3.5V~36V、5Aまたは6A同期整流降圧型電流コンバータ データシート | PDF | HTML | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 11月 27日 |
機能安全情報 | LM73606 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
試験報告書 | Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2020年 3月 26日 | ||||
ホワイト・ペーパー | ラボ計測機器向け電源モジュール | 英語版 | 2018年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM73605/LM73606 EVM User's Guide | 2017年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM73606EVM-5V-400K — LM73606 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM73606EVM-5V-400K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73606 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力電圧で 6A の最大負荷電流を供給します。
LM73606 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
LM73606 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
PMP15023 — フロント・エンド保護回路搭載、車載ワイド入力電圧範囲(VIN)PoL 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-010011 — 保護リレー・プロセッサ・モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス・デザイン
PMP40286 — 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40285 — 車載デュアル・ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点