PMP40286

車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス デザイン

概要

PMP40286 は、デュアル ポート車載用チャージャのリファレンス デザインです。  出力は 5V 3A USB Type-C™ ポートと 5V 2.4A USB Type-A ポートに送られます。USB Type-C ポートは、BC1.2 および DCP 構成に下位準拠しています。Type-A ポートは、スマートフォンやタブレットを長いケーブルを使用して USB 充電器に接続した場合に生じる電圧低下の影響を補正することができます。このソリューションの効率は、12V 入力の USB スイッチ後に 91% を超えます。

特長
  • USB Type-C DFP ポート向けのフル統合型リファレンス デザイン
  • USB スイッチ付き 12Vin 全負荷で 91.4%
  • USB Type-A チャネルに 75mΩ のケーブル抵抗を接続する場合に対応するリニア ケーブル補償
  • IEC 定格の ESD 保護機能を統合
  • USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
出力電圧オプション PMP40286.1 PMP40286.2
Vin(最小)(V) 7 7
Vin(最大)(V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 3 2.4
出力電力(W) 15 12
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE31.PDF (978 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRV22.PDF (129 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV21.PDF (164 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV24.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC9.ZIP (496 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV23.PDF (791 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV20.PDF (116 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2514A-Q1TPS2514A-Q1 USB 専用充電ポート コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM736063.5V ~ 36V、6A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2549-Q1車載、ドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ

データシート: PDF
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810-Q1車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー スイッチ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD2E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40286 Test Results 2017/12/20

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP40285 車載デュアル ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。