この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25810-Q1
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP コントローラおよび電源スイッチ、負荷検出機能付き、評価モジュール
The Texas Instruments TPS25810EVM-745 evaluation module (EVM) helps designers evlaute the performance of the TPS25810 USB Type-C DFP Controller and Power Switch. The EVM contains inputs and outputs for the device as well as many test points and jumpers for easy configuration and evaluation of the (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-00987 — USB 3.0 データ・サポート付き CISPR 25 Class 5 USB Type-C ポートのリファレンス・デザイン
TIDA-00987 は、データ転送を必要とする車載メディア・ポート向けのリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、15W の USB Type-C™ ポートにより USB 2.0 と USB 3.0 のデータをサポートしています。この包括的なリファレンス・デザインは、AEC-Q100 認証済みで、CISPR 25 Class 5 のテストも実施済みのアナログ集積回路(IC)を採用しており、メディア・ポート・システムを短期間で設計できます。また、堅牢性が高くフレキシブルなソリューションを実現します。全機能を 1 インチ x 2.5 インチ(2.54cm x (...)
リファレンス・デザイン
PMP40286 — 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40286 は、デュアル・ポート車載チャージャのリファレンス・デザインです。 5V 3A の USB Type-C™ ポートと 5V 2.4A の USB type-A ポートに出力を供給します。USB Type-C ポートは、BC1.2 と DCP の各構成に対する下位互換性を実現しています。Type-A ポートは、長いケーブルを使用してスマートフォンやタブレットを USB チャージャに接続したときに発生する電圧低下の効果を補償することができます。12V 入力に複数の USB スイッチを接続する場合、このソリューションの効率は 91% を上回ります。
リファレンス・デザイン
PMP40285 — 車載デュアル・ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40285 は、デュアル・ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス・デザインです。このデザインは、自動車から供給される入力電圧を受け入れ、2 個の USB Type-C ポートに出力を供給します。これらの各ポートは、 USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB Type C に包括的に準拠しており、BC1.2 と DCP の各構成に対する下位互換性を実現しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力の搭載と少ない部品点数を通じて、優れたコスト効率を実現しています。
リファレンス・デザイン
PMP40268 — リニア・ドループ補正付き車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス・デザイン
The PMP40268 is a USB Type-C™ DFP car charger reference design which provides 5V 3A for USB Type-C™ device. The design includes a synchronous step-down converter LMS3635, and high integrated USB Type-C™ controller and power switch TPS25810. The design is capable of compensating (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RVC) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。