TPS25810EVM-745
TPS25810 USB Type C DFP コントローラおよび電源スイッチ、負荷検出機能付き、評価モジュール
TPS25810EVM-745
概要
The Texas Instruments TPS25810EVM-745 evaluation module (EVM) helps designers evlaute the performance of the TPS25810 USB Type-C DFP Controller and Power Switch. The EVM contains inputs and outputs for the device as well as many test points and jumpers for easy configuration and evaluation of the TPS25810 features.
特長
- On-board USB Type-C connection simulation
- Easily read output signals with either the on-board LEDs or test points
- Input voltages and signals independently adjustable
- The circuit design is tested and includes a user's guide
- Power adaptor is NOT included
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25810EVM-745 — TPS25810 USB Type C DFP コントローラおよび電源スイッチ、負荷検出機能付き、評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2