PMP40285

車載デュアル・ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス・デザイン

概要

PMP40285 は、デュアル・ポート USB Type-C™ チャージャのリファレンス・デザインです。このデザインは、自動車から供給される入力電圧を受け入れ、2 個の USB Type-C ポートに出力を供給します。これらの各ポートは、 USB Type-C™ デバイスに 5V 3A を供給します。このデザインは USB Type C に包括的に準拠しており、BC1.2 と DCP の各構成に対する下位互換性を実現しています。このデザインは、デュアル USB Type-C DFP 出力の搭載と少ない部品点数を通じて、優れたコスト効率を実現しています。

特長
  • デュアル・チャネル USB Type C™ DFP のデザイン
  • 複数の USB スイッチを接続した全負荷時に 12V 入力で 90% の効率
  • IEC 定格の ESD 保護機能を統合
  • USB BC1.2 DCP 充電プロトコルをサポート
  • 少ない部品点数
出力電圧オプション PMP40285.1 PMP40285.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Output Power (W) 15 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE27.PDF (848 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUW6.PDF (122 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUW7.PDF (163 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUW8.PDF (162 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUX0.ZIP (26 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB8.ZIP (459 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUW9.PDF (818 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM736063.5V ~ 36V、6A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E001-Q1車載、USB 2.0 向け、VCC ピン、クワッド、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
USB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC

TPS25810-Q1車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー・スイッチ

データシート: PDF | HTML
USB パワー・スイッチと充電ポート・コントローラ

TPS2513A-Q1車載、USB 充電ポート向けデュアル DP/DM マネージャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP40285 Test Results 2017年 12月 19日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP40286 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ