TPD4E001-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 3B
- HBM Level 15 kV
- Device CDM ESD Classification Level C5
- IEC 61000-4-2 Level 4 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- ±15-kV Air-Gap Discharge
- IEC 61000-4-5 Surge Protection
- 5.5 A (8/20 µs)
- Low 1.5-pF Input Capacitance
- Low 10-nA Maximum Leakage Current
- 0.9-V to 5.5-V Supply Voltage Range
The TPD4E001-Q1 device is a low-capacitance TVS diode array designed for ESD protection in sensitive electronics connected to communication lines. Each channel consists of a pair of transient-voltage-suppression diodes that steer ESD pulses to VCC or GND. The TPD4E001-Q1 protects against ESD events up to ±8-kV contact discharge and ±15-kV air-gap discharge, as specified in IEC 61000-4-2 international standard. This device has a low capacitance of 1.5-pF per channel making it ideal for use in high-speed data interfaces. The low leakage current (10 nA maximum) ensures minimum power consumption for the system and high accuracy for analog interfaces.
Additionally, this device is ideal for protecting automotive head units, automotive rear seat entertainment, and automotive rear camera systems that use USB 2.0, Ethernet, or precision analog interfaces.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ESDEVM — ESD の評価基板
TMDSCNCD280049C — F280049C evaluation module for C2000™ MCU controlCARD™
TMDSCNCD280049C は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ F28004x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。controlCARDは、初期評価とシステムのプロトタイピングに最適です。controlCARD は包括的なボードレベル・モジュールで、2 種類の標準フォーム・ファクタ(100 ピン DIMM または 180 ピン HSEC)を使用し、低プロファイルのシングルボード・コントローラ・ソリューションを実現します。初めて評価を行う場合、通常、controlCARD を TMDSHSECDOCK (...)
TMDSCNCD28379D — F28379D development kit for C2000™ Delfino MCU controlCARD™
To get started developing with this controlCARD:
Step 1: Buy the controlCard
Step 2: Follow the get started section
TMDSCNCD28379D is an HSEC180 controlCARD based evaluation and development tool for the F2837xD, F2837xS, and F2807x series in the TI MCU. controlCARDs are ideal to use for (...)
TMDSDOCK28379D — F28379D Delfino 検証用キット
TMDSDOCK28379D は、HSEC180 controlCARD をベースとする、C2000™ Delfino™ F2837x と Piccolo F2807x シリーズのマイコン製品向けの評価 / 開発ツールです。このドッキング・ステーションは、controlCARD に電力を供給するほか、プロトタイプ製作に利用できるブレッドボード領域を確保しています。一連のヘッダー・ピンを使用する方法で、主なデバイス信号へのアクセスが可能です。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010253 — Battery control unit reference design for energy storage systems
TIDA-080004 — 拡張現実(AR)ヘッド・アップ・ディスプレイ向けエレクトロニクス / LED ドライバのリファレンス・デザイン
PMP40690 — C2000™ マイコンと GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール・ブリッジレス PFC のリファレンス・デザイン
PMP40285 — 車載デュアル・ポート USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス・デザイン
TIDA-00282 — オートモーティブ、デジタル制御昇圧電源
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。