TPS2549-Q1
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイスHBM ESD分類レベルH2
- デバイスCDM ESD分類レベルC5
- 動作電圧範囲: 4.5V~6.5V
- 47mΩ (標準値) のハイサイド MOSFET
- 最大連続出力電流: 3.2A
- ケーブル補償用の±5% CS出力
- USBバッテリ充電仕様1.2準拠のCDPモード
- DCPモードの自動選択:
- BC1.2およびYD/T 1591-2009準拠の短絡モード
- 2.7Vデバイダ3モード
- 1.2Vモード
- システム更新用のD+およびD-クライアント・モード
- D+およびD-のVBUSへの短絡保護
- D+およびD-の±8kV接触放電および±15kV空中放電ESD定格(IEC 61000-4-2)
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 3mm×3mmの16ピンQFNパッケージ
TPS2549-Q1 デバイスは、上流の電源を制御できる電流センス出力を備えた USB 充電ポート・コントローラおよびパワー・スイッチです。これによって、充電電流が大きい場合でも、USB ポートで 5V を維持できます。
この機能は、USBケーブルが長く、高速な充電を行う携帯機器によって大きな電圧低下が発生するようなシステムで重要です。
TP2549-Q1 47mΩ パワー・スイッチは、隣接ポートの負荷が重くなった際に電流制限値を下げることでポート・パワー・マネージメントに対応する選択可能な 2 つのプログラマブル電流制限機能を備えています。これは、複数のポートがあり、上流の電源がすべてのポートに最大電流を同時に供給できないシステムに重要です。
DCP_Autoスキーマは、接続されているデバイスと通信するための正しいD+およびD-設定を検出して選択するため、最大電流で高速な充電が可能です。内蔵のCDP検出機能により、ほとんどの携帯機器を最大1.5Aで高速に充電でき、同時にデータ通信も行えます。
独自のクライアント・モード機能により、データ・ライン接続を維持したまま内部のパワー・スイッチをオフにして電力の競合を回避しながら、クライアント機器のソフトウェア更新を可能にします。
さらに、TPS2549-Q1 デバイスには D+ および D– について VBUS への短絡保護が内蔵されており、D+ や D– が予期せず VBUS へ短絡したときの損傷を防止します。アプリケーションの実装面積を節約するため、TPS2549-Q1 デバイスは ESD 保護も内蔵し、D+ および D– への外付け回路なしで IEC61000-4-2 に合格できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS2549-Q1 ケーブル補償機能搭載、車載 USB 充電ポート・コントローラ / パワー・スイッチ電ポート・コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 11月 10日 | |
アプリケーション・ノート | How to Pass MFi Overcurrent Protection Test With USB Charger and Switch Device | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 | |||
アプリケーション・ノート | Monitoring Load Current With the TPS2549 and TPS254900 CS Pin | 2017年 8月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS2549 CDP-SDP Auto Switch | 2017年 7月 19日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS2549Q1EVM-729 User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPS2549-Q1 Production Silicon Change List | 2016年 7月 19日 | ||||
技術記事 | A complete power solution for automotive USB ports | PDF | HTML | 2016年 4月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS2549Q1EVM-729 — TPS2549Q1EVM オートモーティブ USB 充電ポート・コントローラおよび電源スイッチ評価モジュール
TPS2549Q1EVM-729 is a USB charging port controller with an integrated power switch and USB 2.0 high-speed data line (DP/DM) switches. TPS2549Q1EVM-729 provides the electrical signatures on DP_IN and DM_IN to support all current charging schemes. TPS2549Q1EVM-729 incorporates USB cable voltage drop (...)
TPS2549-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PMP9765 — 充電コントローラ / ケーブル補償付き車載 USB 充電ポート電源のリファレンス・デザイン
USB 充電ポートの制御と保護を行うために、USB 充電コントローラ TPS2549-Q1 を使用しています。この充電コントローラは、TPS62130A-Q1 (...)
PMP20249 — デュアル車載 USB チャージャ向け CISPR 25 Class 4 定格設計のリファレンス・デザイン
PMP40286 — 車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A + USB Type-A 5V 2.4A チャージャのリファレンス・デザイン
PMP9795 — プログラマブル・ケーブル補正機能搭載、車載 USB 充電ポート電源のリファレンス・デザイン
PMP11670 — ポート電源管理機能搭載、デュアル USB 車載チャージャのリファレンス・デザイン
PMP9496 — CISPR 25 クラス 5 定格 10W リファレンス・デザイン、オートモーティブ USB チャージャ・システム
PMP4471 — リニア・ドループ補正機能搭載車載 USB チャージャのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点