PMP15023
フロント・エンド保護回路搭載、車載ワイド入力電圧範囲(VIN)PoL 電源のリファレンス・デザイン
PMP15023
概要
This automotive point-of-load power supply reference design features complete front-end protection in a small overall solution size. The system can clamp fast high-voltage electrical transients and maintain operation through these events. It can also properly respond to a reverse battery polarity event and shut down appropriately. This three-output design employs sequencing of two buck regulators to ensure proper power-on and power-down timing, and features an input pi filter to reduce conducted EMI. The design accepts an input voltage of 5 V to 36 V and provides outputs of 3.3 V, 1.2 V, and 1.8 V. This supply is capable of supplying 2 A on the 1.8 V and 1.2-V outputs, while the 3.3-V output simultaneously supplies 3.55 A.
特長
- Complete wide Vin front-end automotive power supply
- Off-battery operation with reverse battery protection
- Positive and negative transient voltage protection
- Auto-sequencing of all three power rails
- Reduced EMI with included pi filter
出力電圧オプション | PMP15023.1 | PMP15023.2 | PMP15023.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.2 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 3.55 | 2 | 2 |
Output Power (W) | 11.715 | 2.4 | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。