この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM73606-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2kV
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- ウェッタブル・フランク QFN パッケージ (WQFN)
- 低い EMI およびスイッチング・ノイズ
- 低静止電流
- シャットダウン時 0.8µA (標準値)
- アクティブ・モードで無負荷時 15µA (標準値)
- 広い電圧変換範囲
- tON-MIN = 60ns (標準値)
- tOFF-MIN = 70ns (標準値)
- 低い MOSFET オン抵抗
- RDS_ON_HS = 53mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 31mΩ (標準値)
- 可変周波数範囲:350kHz~ 2.2MHz
- 自動モードまたは強制 PWM モードをピンで選択可能
- プリバイアス負荷へのスタートアップ、固定または可変のソフトスタート時間、トラッキング
- 外部クロックへの同期、内部補償、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル
- サイクル単位の電流制限、ヒカップ、UVLO、サーマル・シャットダウン保護
- WEBENCH Power Designer により、LM73605-Q1 または LM73606-Q1 を使用するカスタム設計を作成
LM73605-Q1/LM73606-Q1 デバイス・ファミリは 3.5V~36V の範囲の電源電圧から最大 5A (LM73605-Q1) または 6A (LM73606-Q1) の負荷電流を駆動できる使いやすい同期整流降圧型 DC/DC コンバータです。 LM73605-Q1/LM73606-Q1 は、非常に小さなソリューション・サイズで非常に優れた効率と出力精度を提供します。ピーク電流モード制御が採用されています。可変スイッチング周波数、 外部クロックへの同期、パワー・グッド・フラグ、高精度のイネーブル、 可変ソフトスタート 、トラッキングなどの追加機能により、広範なアプリケーションについて柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時の自動周波数フォールドバック と、オプションの外部バイアスにより、負荷範囲の全体にわたって効率が向上します。このファミリは、必要な外付けコンポーネントが少なく、PCB レイアウトが単純になるようピン配置が設計されており、最適な EMI と熱性能を実現しています。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護が搭載されています。LM73605-Q1 および LM73606-Q1 デバイスはピン互換なので、電流を簡単にスケーリングできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7360x-Q1 3.5V~36V、5A または 6A の同期整流降圧型電圧コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 14日 |
機能安全情報 | LM73606-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Step-Dwn (Buck) Convrtr Pwer Solutions for Programmable Logic Controller Systems (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 26日 | |||
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技術記事 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
技術記事 | How to meet European Commission ADAS requirements with TI DC/DC converters | PDF | HTML | 2019年 5月 9日 | |||
技術記事 | A review of EMI standards, part 1 – conducted emissions | PDF | HTML | 2018年 6月 28日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LM73605/LM73606 EVM User's Guide | 2017年 9月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM73606EVM-5V-400K — LM73606 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM73606EVM-5V-400K 評価モジュール(EVM)は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73606 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この EVM は 6V ~ 36V の入力で動作し、5V の出力電圧で 6A の最大負荷電流を供給します。
LM73606 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
LM73606 Unencrypted Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RNP) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点