LM73605EVM-5V-2MHZ
LM73605 同期整流降圧コンバータ評価基板
LM73605EVM-5V-2MHZ
概要
LM73605EVM-5V-2MHZ 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LM73605 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。評価基板は 6V ~ 36V の入力で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V の出力電圧を提供します。
特長
- 軽負荷と重負荷の両方で高効率
- 同期整流
- 広い入力電圧範囲
- 自動モードまたは FPWM モード
- 周波数同期
- 低静止電流
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LM73605EVM-5V-2MHZ — LM73605 同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM73605/LM73606 EVM User's Guide | 2017/09/20 | |||
| 証明書 | LM73605EVM-5V-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |