ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR14050

アクティブ

40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、5A、2.2MHz、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR51450 アクティブ 36V、5A、同期整流降圧コンバータ Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 5A の連続出力電流
  • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
  • 90mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小スイッチ オン時間:75ns
  • 電流モード制御
  • 200kHz~2.5MHz の可変スイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 外部設定可能なソフト スタート
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC パッケージ

LMR14050 は、ハイサイドMOSFETを内蔵した 40V、5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

space

LMR14050 は、ハイサイドMOSFETを内蔵した 40V、5A の降圧レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。本レギュレータのスリープ モードの静止電流は 40µA であり、バッテリ駆動システムに適しています。シャットダウン モード電流も 1µA ときわめて低いことから、バッテリ駆動時間のさらなる延長が可能です。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM61460 アクティブ 3V ~ 36V、6A、低 EMI、同期整流降圧コンバータ Next-generation 36-V, 6-A converter.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR14050 SIMPLE SWITCHER® パワーコンバータ 40V、5A、2.2MHz 降圧コンバータ、40µA IQ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 14日
アプリケーション・ノート Simple Solution for EMI Filter Stability Issue in DC/DC Converters (Rev. A) 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート How to Evaluate Junction Temperature Properly with Thermal Metrics (Rev. B) 2019年 3月 29日
アプリケーション・ノート How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters 2018年 4月 27日
技術記事 There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 2018年 4月 17日
アプリケーション・ノート Design Feedforward Capacitor for LMR14020 2017年 12月 20日
アプリケーション・ノート How to Evaluate the Maximum Inductor in Internal Compensation PCM Buck Converter 2017年 9月 20日
アプリケーション・ノート Extending Buck Regulator to Positive Buck-Boost Configuration 2017年 9月 2日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V ~ 36V 入力、5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ

The LMR14050SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14050S Step-Down Converter. The LMR14050SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR14050S PSPICE Transient Model

SNVM708.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14050S Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM923.ZIP (6 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01458 — 超音波 CW パルサ向け、低ノイズ、固定ドロップアウト、±2.5 ~ ±12VOUT、3A 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、24V バスから連続波 (CW) モード用の超音波送信回路に電力を供給するためのデジタル プログラム可能な電源を実現しています。2 つの出力は、ユーザ ソフトウェアによって ±2.5V から ±12V まで調整可能です。これらの出力は、正負両方のレギュレータ出力において、非常に低リップル、低ノイズで最大 2A の電流を供給できます。この電源は拡張性に優れており、レギュレータを並列追加して、出力電流を 3A まで引き上げることができます。電源は、外部クロックに同期させることもできます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP10680 — 4.5V~24V 広入力範囲、マイナス 5V/2A 出力の非同期コンバータ、リファレンス・デザイン

The PMP10680 reference design is a non-sync buck converter with buck-boost configuration. The PMP10680 accepts an input voltage of 4.5 to 24Vin and provides a negative 5V output capable of supplying continuous 2A of current to the load. With negative output and the self-positive input, (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian