PMP10680
4.5V~24V 広入力範囲、マイナス 5V/2A 出力の非同期コンバータ、リファレンス・デザイン
PMP10680
概要
The PMP10680 reference design is a non-sync buck converter with buck-boost configuration. The PMP10680 accepts an input voltage of 4.5 to 24Vin and provides a negative 5V output capable of supplying continuous 2A of current to the load. With negative output and the self-positive input, this reference design could be used for bipolar amplifer/ADC/DAC supply. Internal compensation facilitates ease of use.
特長
- Negative output using buck converter
- 4.5V to 24V Wide Vin
- Internal compensation
- Ease of use
出力電圧オプション | PMP10680.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 24 |
Vout (Nom) (V) | -5 |
Iout (Max) (A) | 2 |
Output Power (W) | 10 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Inverting |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG93.PDF (52 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10680 Test Results | 2015年 3月 9日 |