LMR14050SEVM
LMR14050SEVM 7V ~ 36V 入力、5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
LMR14050SEVM
概要
The LMR14050SEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14050S Step-Down Converter. The LMR14050SEVM operates from 7V to 36V input (12V nominal) and provides a 5.0V or 3.3V output at 5A. The board also has jumper connectors to enable or disable the converter operation, change output voltage and synchronize to external clock. The board also has AC signal injection terminals for feedback loop measurements.
特長
- Input range: 7V to 36V
- Output: 5.0V or 3.3V
- Maximum load current: 5A
- Switching frequency: 400KHz
- Board size: 76mm x 76mm
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14050SEVM — LMR14050SEVM 7V ~ 36V 入力、5A 時 5.0/3.3V 出力降圧コンバータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2