TLV2402-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1:
–40°C to 125°C TA
- Device temperature grade 1:
- Nano-power operation: 880 nA/channel
- Input common-mode range exceeds the rails: –0.1 V to VCC + 5 V
- Reverse battery protection up to 18 V
- Rail-to-rail input or output
- Gain bandwidth product: 5.5 kHz
- Wide supply voltage range: 2.5 V to 16 V
- Industry standard packaging
- 5-pin SOT-23 (TLV2401-Q1)
- 8-pin MSOP (TLV2402-Q1)
The TLV240x-Q1 (TLV2401-Q1 and TLV2402-Q1) is a family of high voltage (16-V) nano-power operational amplifiers (op amps). The TLV240x-Q1 has an impressively low quiescent current of just 880 nA (typical) and is ideal for battery-powered or "always-on" applications, such as electric vehicle monitoring and protection applications. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.
The low supply current is coupled with extremely low input bias currents enabling them to be used with mega-Ω resistors making them ideal for portable, long active-life applications. DC accuracy is ensured with a low typical offset voltage of 390 µV, CMRR of 120 dB and minimum open loop gain of 130 V/mV at 2.7 V.
The supply voltage extends from 2.5 V to 16 V, with electrical characteristics specified at 2.7 V, 5 V, and 15 V. The 2.5-V operation makes it compatible with Li-Ion battery-powered systems and many micro-power microcontrollers including TI’s MSP430 and MSP432.
The single channel TLV2401-Q1 is available in a 5-pin SOT-23 package, and the dual channel TLV2402-Q1 is available in an 8-pin VSSOP. Both packages are fully specified from –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV240x-Q1 逆バッテリー保護機能搭載 16V 超低消費電力 880nA RRIO オペアンプ データシート (Rev. A) | 2019年 2月 14日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点