TLV6742
- 低い広帯域ノイズ:3.5nV/√Hz
- ゲイン帯域幅:10MHz
- 低い入力バイアス電流:±3pA
- 低いオフセット電圧:0.15mV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±0.2µV/°C
- レール・ツー・レール出力
- ユニティ・ゲイン安定
- 低い IQ:
- TLV6741:890µA/Ch
- TLV6742/4:990µA/Ch
- 広い電源電圧範囲:
- TLV6741:2.25V~5.5V
- TLV6742/4:1.7V~5.5V
- 堅牢な EMIRR 性能:2.4GHz 時に 71dB
TLV674x ファミリには、 3.5nV/√Hz の低いノイズ指数と 10MHz の広い帯域幅を備えた、シングル (TLV6741)、デュアル (TLV6742)、クワッド・チャネルの汎用 CMOS オペアンプ があります。低いノイズと広い帯域幅を特長とする TLV674x ファミリのデバイスは、コストと性能のバランスが求められる各種の高精度アプリケーションにおいて魅力的な製品です。また、TLV674x ファミリの入力バイアス電流は、ソース・インピーダンスが高いアプリケーションにも対応します。
TLV674x ファミリは堅牢に設計されており、ユニティ・ゲイン安定性、RFI/EMI 除去フィルタ内蔵、オーバードライブ条件で位相反転が発生しない、高い静電放電 (ESD) 保護 (2kV HBM) という特長があるため回路設計が容易です。さらに、オープン・ループ出力インピーダンスが抵抗性であるため、非常に大きな容量性負荷でも簡単に安定化できます。
このオペアンプ・ファミリは、TLV6741 では最低 2.25V (±1.125 V)、TLV6742 と TLV6744 では最低 1.7V (±0.85 V) の低電圧動作に最適化されています。すべてのデバイスは最高 5.5V (±2.75 V) で動作し、-40℃~125℃ の温度範囲で動作が規定されています。
シングル・チャネルの TLV6741 は、小型の SC70-5 パッケージで供給されます。デュアル・チャネルの TLV6742 は、小型の 1.5mm × 2.0mm X2QFN パッケージを含む複数のパッケージ・オプションで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
Collection of test circuits in TINA-TI to accompany AN1516 (Rev. A)
TLV6742 TINA-TI Reference Design for Charge Amplifier Circuit
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点