この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM7322-Q1
- (VS = ±15, TA = 25°C, Typical Values Unless
Specified.) - Wide Supply Voltage Range 2.5 V to 32 V
- Output Current +65 mA/–100 mA
- Gain Bandwidth Product 20 MHz
- Slew Rate 18 V/µs
- Capacitive Load Tolerance Unlimited
- Input Common-Mode Voltage 0.3-V Beyond Rails
- Input Voltage Noise 15 nV/√Hz
- Input Current Noise 1.3 pA/√Hz
- Supply Current/Channel 1.1 mA
- Distortion THD+Noise –86 dB
- Temperature Range –40°C to 125°C
- Tested at –40°C, 25°C and 125°C at 2.7 V, ±5 V,
±15 V. - LM732xx are Automotive Grade Products that are
AEC-Q100 Grade 1 Qualified.
The LM732xx devices are rail-to-rail input and output amplifiers with wide operating voltages and high-output currents. The LM732xx family is efficient, achieving 18-V/µs slew rate and 20-MHz unity gain bandwidth while requiring only 1 mA of supply current per op amp. The LM732xx device performance is fully specified for operation at 2.7 V, ±5 V and ±15 V.
The LM732xx devices are designed to drive unlimited capacitive loads without oscillations. All LM7321x and LM7322x parts are tested at 40°C, 125°C, and 25°C, with modern automatic test equipment. High performance from 40°C to 125°C, detailed specifications, and extensive testing makes them suitable for industrial, automotive, and communications applications.
Greater than rail-to-rail input common-mode voltage range with 50 dB of common-mode rejection across this wide voltage range, allows both high-side and low-side sensing. Most device parameters are insensitive to power supply voltage, and this makes the parts easier to use where supply voltage may vary, such as automotive electrical systems and battery powered equipment. These amplifiers have true rail-to-rail output and can supply a respectable amount of current (15 mA) with minimal head- room from either rail (300 mV) at low distortion (0.05% THD+Noise).
There are several package options for each part. Standard SOIC versions of both parts make upgrading existing designs easy. LM7322x are offered in a space-saving 8-Pin VSSOP package. The LM7321x are offered in small SOT-23 package, which makes it easy to place this part close to sensors for better circuit performance.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM7321x Single and LM7322x Dual Rail-to-Rail Input and Output ±15-V, High-Output Current and Unlimited Capacitive Load Operational Amplifier データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2015年 9月 30日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点