TLV9302
- 低いオフセット電圧:±0.5mV
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:±2µV/℃
- 低ノイズ:1kHz 時に 33nV/√Hz
- 大きい同相除去比:110dB
- 小さいバイアス電流:±10pA
- レール・ツー・レール出力
- 広帯域幅:1MHz GBW
- 高スルーレート:3V/µs
- 低い静止電流:150µA (アンプ 1 個あたり)
- 広い電源範囲:±2.25V~±20V、4.5V~40V
- 堅牢な EMI 性能:1GHz 時に 72dB
- 多重化対応 / コンパレータ入力
- 差動および同相入力電圧範囲は電源レールまで
- 業界標準パッケージ
- シングル:SOT-23-5、SC70
- デュアル:SOIC-8、TSSOP-8、VSSOP-8
- クワッド:SOIC-14、TSSOP-14
TLV930x ファミリ (TLV9301、TLV9302、TLV9304) は 40V の、コスト最適化されたオペアンプのファミリです。これらのデバイスは、レール・ツー・レール出力、低いオフセット (標準値 ±0.5mV)、低いオフセット・ドリフト係数 (標準値 ±2µV/℃)、1MHz の帯域幅などの優れた汎用 DC および AC 仕様を備えています。
広い差動入力電圧範囲、大きな出力電流 (±60mA)、高いスルーレート (3V/µs) などの便利な特長から、TLV930x は高電圧でコストの制約が厳しいアプリケーションに適した堅牢なオペアンプです。
TLV930x ファミリのオペアンプは標準パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作が規定されています。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
TLV930x and TLV930x-Q1 TINA-TI Spice Model (Rev. A)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点