この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LMC6035-Q1
- (Typical Unless Otherwise Noted)
- LMC6035 in DSBGA Package
- Ensured 2.7V, 3V, 5V and 15V Performance
- Specified for 2 kΩ and 600Ω Loads
- Wide Operating Range: 2.0V to 15.5V
- Ultra Low Input Current: 20fA
- Rail-to-Rail Output Swing
- @ 600&3937;: 200mV from Either Rail at 2.7V
- @ 100kΩ: 5mV from Either Rail at 2.7V
- High Voltage Gain: 126dB
- Wide Input Common-Mode Voltage Range
- -0.1V to 2.3V at VS = 2.7V
- Low Distortion: 0.01% at 10kHz
- LMC6035 Dual LMC6036 Quad
- See AN-1112 (Literature Number SNVA009)
for DSBGA Considerations - AEC-Q100 Grade 3 Qualified (LMC6035-Q1)
The LMC6035/6 is an economical, low voltage op amp capable of rail-to-rail output swing into loads of 600Ω. LMC6035 is available in a chip sized package (8-Bump DSBGA) using micro SMD package technology. Both allow for single supply operation and are ensured for 2.7V, 3V, 5V and 15V supply voltage. The 2.7 supply voltage corresponds to the End-of-Life voltage (0.9V/cell) for three NiCd or NiMH batteries in series, making the LMC6035/6 well suited for portable and rechargeable systems. It also features a well behaved decrease in its specifications at supply voltages below its ensured 2.7V operation. This provides a “comfort zone” for adequate operation at voltages significantly below 2.7V. Its ultra low input currents (IIN) makes it well suited for low power active filter application, because it allows the use of higher resistor values and lower capacitor values. In addition, the drive capability of the LMC6035/6 gives these op amps a broad range of applications for low voltage systems.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMC6035/LMC6035-Q1/LMC6036 Low Pwr 2.7V Single Supply CMOS Op Amp データシート (Rev. G) | 2013年 4月 23日 | |||
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Pocket Reference Guide Fifth Edition (Rev. C) | 2018年 11月 30日 | ||||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点