TSV912A-Q1
- レール・ツー・レール入出力
- 低いノイズ:1kHz で 18nV/√Hz
- 低い消費電力:550µA (標準値)
- 高いゲイン帯域幅:8MHz
- 動作電源電圧範囲:2.5V~5.5V
- 低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
- 低い入力オフセット電圧:1.5mV (最大値)
- 低いオフセット電圧ドリフト:±0.5µV/℃ (標準値)
- 内部 ESD 保護:±4kV 人体モデル (HBM)
- 拡張温度範囲:–40℃~125℃
TSV91xA-Q1 ファミリにはシングル、デュアル、クワッド・チャネルのオペアンプが含まれ、汎用車載アプリケーション向けに特化して設計されています。このファミリは、レール・ツー・レールの入出力 (RRIO) スイング、広い帯域幅 (8MHz)、低いオフセット電圧 (標準値 0.3mV) という特長を備えており、速度と消費電力との適切なバランスを必要とする各種のアプリケーション向けに設計されています。このオペアンプは、ユニティ・ゲイン安定で、入力バイアス電流が非常に低いという特長があるため、このファミリは、ソース・インピーダンスの高いアプリケーションに使用できます。入力バイアス電流が低いので、センサ・インターフェイス、およびアクティブ・フィルタにこのデバイスを使用できます。
TSV91xA-Q1 は、堅牢な設計であるため、回路設計者が使いやすくなっています。ユニティ・ゲイン安定、RFI-EMI 除去フィルタ内蔵、オーバードライブ状態で位相反転が発生しない、高い静電放電 (ESD) 保護 (4kV HBM) などの特長があります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TSV91xA-Q1 車載用レール・ツー・レール入出力、8MHz オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 7月 7日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DUAL-DIYAMP-EVM — デュアルチャネル・ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
TSV912 TINA-TI Reference Design (Rev. C)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点