PMP15035
1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス・デザイン
PMP15035
概要
This reference design is a dual-channel, bidirectional converter suitable for 12-V to 12-V, dual-battery system, automotive applications. This reference design has a wide input range (3 V to 40 V) and could give full load (1kW) in the input voltage from 9V to 18V by using two LM5170-Q1 controllers. The efficiency is up to 98% at Vin = 18V, Vout = 12V, Iout = 40A.
特長
- Full load is up to 1-kW
- A dual-channel, bidirectional converter
- The efficiency is up to 98%
出力電圧オプション | PMP15035.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 40 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Other |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRWN0.PDF (308 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1