LM5118
- 非常に広い入力電圧範囲: 3V~75V
- エミュレーションによるピーク電流モード制御
- 降圧と昇圧のモード間をスムーズに遷移
- スイッチング周波数を最高500kHzにプログラム可能
- 発振器の同期機能
- 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
- ハイサイドおよびローサイドのゲート・ドライバを内蔵
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- 非常に低いシャットダウン電流
- イネーブル入力
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
- サーマル・シャットダウン
- パッケージ: 20ピンのHTSSOP (露出パッド)
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5118を使用するカスタム設計を作成
LM5118は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM5118は、レギュレートされる出力電圧よりも入力電圧が十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを、高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させた、20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5118EVAL — LM5118 評価ボード
The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)
PMLKBUCKBOOSTEVM — LM5118 を使用する TI-PMLK 昇降圧検証用ボード
BuckBoost 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズに属す 1 枚のボードです。 BuckBoost 検証用ボードは、LM5118 IC を採用しています。 BuckBoost 検証用ボードには、電源設計に関する理解を深める複数の実験を掲載した関連書籍付属しています。 TI-PMLK は、ユーザとデベロッパが実験を通じて電子理論と TI の電源設計を習得できるようにすることを意図しています。
PMLKBUCKBOOSTEVMB — LM5118 を使用し、TI-PMLK Buck-Boost Experiment Book の付属する TI-PMLK 昇降圧検証用ボード
BuckBoost 検証用ボードは、TI パワー・マネージメント・ラボ・キット(TI-PMLK)シリーズに属す 1 枚のボードです。 BuckBoost 検証用ボードは、LM5118 IC を採用しています。 出荷される箱には、TI-の PMLKBUCKBOOSTEVM ハードウェアに加えて、電源設計に関する理解を深める複数の実験を掲載した BuckBoost Experiments Book(英語)も付属しています。 TI-PMLK は、ユーザとデベロッパが実験を通じて電子理論と TI の電源設計を習得できるようにすることを意図しています。
LM5118 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-010086 — デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン
使用しています。MCU を効率的に活用し、最高精度の D/A コンバータを必要としません。これにより、BOM (部品表) の 30% 以上を節約できます。ソフトウェアの電流ループと電圧ループのフレキシビリティにより、ユーザーは 1 (...)
PMP30833 — 24V または 48V 出力に対応、30W、2 スイッチ昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP15035 — 1000W、双方向、12V ~ 12V コンバータのリファレンス・デザイン
PMP10681 — オートモーティブ・コールド・クランク用に最適化された 3~42V 入力、3A 時 5V 昇降圧、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点