この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25118-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 入力動作電圧範囲: 3V~42V
- エミュレーションによるピーク電流モード制御
- 降圧と昇圧のモード間をスムーズに遷移
- スイッチング周波数を最高500kHzにプログラム可能
- 発振器の同期機能
- 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
- ハイサイドおよびローサイドのゲート・ドライバを内蔵
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- 非常に低いシャットダウン電流
- イネーブル入力
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
- サーマル・シャットダウン
- パッケージ: 20ピンのHTSSOP (露出パッド)
- WEBENCH® Power Designerにより、LM25118-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM25118-Q1は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要なすべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM25118は、入力電圧がレギュレートされる出力電圧よりも十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方式は、エミュレートされた電流ランプを使用する電流モード制御に基づいています。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、電力的に強化された20ピンのHTSSOPパッケージで利用可能で、放熱の補助のため露出パッドがダイに取り付けられています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25118EVAL — 評価ボード、LM25118 用
The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s (...)
LM25118 TINA-TI Load Transient Reference Design
LM25118 TINA-TI Startup Transient Reference Design
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点