LM25118EVAL

評価ボード、LM25118 用

LM25118EVAL

購入

概要

The LM25118 Evaluation Board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck boost power converter to evaluate the LM25118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board’s wide input voltage range is from 42V to 5V, with operation down to 3V with some component changes. The evaluation board operates at 300 kHz, a good compromise between conversion efficiency, tradeoffs between buck and buck-boost mode requirements, and converter size. The printed circuit board consists of 4 layers with 2 ounce copper top and bottom, and 1 ounce copper on internal layers. The board is constructed with FR4 material.

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM25118 3 ~ 42V の広範囲 Vin、電流モードの非同期・昇降圧コントローラ LM25118-Q1 AEC-Q100 認証済み、3 ~ 42V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、非同期整流昇降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25118EVAL/NOPB — LM25118 ワイド入力電圧範囲(Vin)、昇降圧コントローラ向け評価ボード

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド LM25118 Evaluation Board (Rev. B) 2014年 1月 17日
証明書 LM25118EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ