LM5118-Q1
- 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度 –40℃~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 非常に広い入力電圧範囲: 3V~75V
- エミュレーションによるピーク電流モード制御
- 降圧と昇圧のモード間をスムーズに遷移
- スイッチング周波数を最高500kHzにプログラム可能
- 発振器の同期機能
- 高電圧バイアス・レギュレータを内蔵
- ハイサイドおよびローサイドのゲート・ドライバを内蔵
- ソフトスタート時間をプログラム可能
- 非常に低いシャットダウン電流
- イネーブル入力
- 広帯域幅のエラー・アンプ
- 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
- サーマル・シャットダウン
- パッケージ: 20ピンのHTSSOP (露出パッド)
- WEBENCH® Power Designerにより、LM5118-Q1を使用するカスタム設計を作成
LM5118-Q1は広い電圧範囲で動作する昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、最小限の外付け部品で高性能かつコスト効率が高い昇降圧レギュレータを実装するために必要な、すべての機能が搭載されています。昇降圧トポロジにより、入力電圧が出力電圧より低くても高くても、出力電圧のレギュレーションが維持されるため、車載用アプリケーションには特に適しています。LM5118-Q1は、レギュレートされる出力電圧よりも入力電圧が十分に高いときは降圧レギュレータとして動作し、入力電圧が出力に近付くと、次第に昇降圧モードへ移行します。このデュアル・モード方式により、広い範囲の入力電圧においてレギュレーションが維持され、降圧モードで最適な変換効率を実現し、モード遷移の間も出力にグリッチが発生しません。この使いやすいコントローラには、ハイサイド降圧MOSFETと、ローサイド昇圧MOSFET用のドライバが含まれています。レギュレータの制御方法は、エミュレート電流ランプを使用した電流モード制御です。エミュレートされた電流モード制御を使用することで、パルス幅変調回路のノイズ感受性が低下し、入力電圧の高いアプリケーションに必要な、非常に小さいデューティ・サイクルを、高い信頼性で制御できます。さらに、電流制限、サーマル・シャットダウン、イネーブル入力の保護機能が搭載されています。このデバイスは、放熱を助ける露出ダイ接続パッドを備えて消費可能電力を増大させた、20ピンHTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM5118-Q1 電圧範囲の広い昇降圧コントローラ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 9月 14日 |
ホワイト・ペーパー | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
ホワイト・ペーパー | コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 | 最新英語版 (Rev.A) | 2017年 1月 31日 | |||
Analog Design Journal | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1819 LM5118 Evaluation Board (Rev. B) | 2014年 1月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) | 2013年 5月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5118EVAL — LM5118 評価ボード
The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)
LM5118 TINA-TI Transient Reference Design
TIDA-01179 — コールド・クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載した車載、ワイド入力電圧範囲(Vin)フロント・エンド電源のリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点