TIDA-01179

車載用広い入力電圧範囲、コールド クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載したフロント エンド電源のリファレンス デザイン

TIDA-01179

設計ファイル

概要

TIDA-01179 リファレンス デザインは、車載フロント エンド用電源で、12V の車載バッテリから最大 30W の最大出力を供給できます。第 1 段は昇降圧型 DC/DC コンバータで、ISO 7637-2 および ISO 16750-2 で規定された 12V バッテリー条件の全 DC 範囲にわたり、安定した 15V 出力を維持します。第 2 段は最大 20W の出力が可能なコンパクトな降圧コンバータです。

特長
  • 3V 〜 36V の直流入力電圧が非常に低下した際や、42V の過渡電圧時における広入力電圧範囲 (Wide-Vin) の昇降圧コンバータ
  • ISO 7637-2:2004 の Pulse 1、2a、3a/bの厳しい条件 (レベルIV) に対応するよう設計・試験されています
  • 過酷なバッテリ コールド クランク動作(ISO16750-2 level III)を想定した設計とテストを実施済み
  • CISPR25 伝導型 EMI (クラス 5) のテスト済み
  • この回路設計はテスト済みで、出荷可能であり、ハードウェアのみで構成されます
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC53.PDF (11219 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRO57.PDF (377 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRO56.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRO59.ZIP (953 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCS1.ZIP (524 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRO58.PDF (2163 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRO55.PDF (711 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

理想ダイオードと OR コントローラ

LM74610-Q1車載対応、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS54540-Q142V、5A、降圧型レギュレータ、内蔵ハイ サイド MOSFET 付き

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM5118-Q13V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、非同期整流昇降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Auto Wide Vin Front-End Power With Cold Crank Operation Design Guide 2016/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。