PMP30833
24V または 48V 出力に対応、30W、2 スイッチ昇降圧のリファレンス・デザイン
PMP30833
概要
この 2 スイッチ昇降圧リファレンス・デザインは LM5118 による制御を採用し、30V ~ 60V の入力電圧範囲から、24V または 48V の出力電圧への昇降圧を行います。D/A コンバータ (DAC) のジャンパ 3 を使用して 24V と 48V のどちらを出力するかを決定します。ジャンパとして 48VOUT を使用し、24 VOUT は使用しません。最終的なアプリケーションで 48V の出力電圧を必要とするのは 1 秒未満の短期使用です。テスト目的で電力段はこの電力レベルに連続的に耐える設計を採用しているので、最終アプリケーションでは電力段を小型化できます。
特長
- 48V のスタートアップ出力電圧と、24V の連続出力電圧をサポート
- プロトタイプは、全負荷時の連続 48V 出力動作と、テスト目的の 600mA をサポート
- 3 種類の制御バリエーションを通じて、さまざまなリアクティブ負荷タイプをサポート
- 制御方式は、スイッチト出力電圧、負荷過渡、ライン過渡をサポート
出力電圧オプション | PMP30833.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 30 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 24 |
Iout (Max) (A) | .3 |
Output Power (W) | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync |
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDT281.PDF (5684 K)
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
TIDMAJ3.PDF (232 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1