PMP10681
オートモーティブ・コールド・クランク用に最適化された 3~42V 入力、3A 時 5V 昇降圧、リファレンス・デザイン
PMP10681
概要
This is a modified LM5118 2 switch buck-boost single inductor evaluation module (EVM) optimized to operate through automitive transients such as cold-crank. It is designed to provide 15W (5V, 3A) of output power with an input voltage range of 3V to 42V.
特長
- Wide VIN Design (3V-42V)
- VOUT deviation of 200mV during Cold-Crank Event
出力電圧オプション | PMP10681.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 42 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG57.PDF (216 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1