ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

1.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Iout (max) (A) 0.04 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) -1.8 Vout (min) (V) -5.5 Features Enable, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00022
Rating Catalog Iout (max) (A) 0.04 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) -1.8 Vout (min) (V) -5.5 Features Enable, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00022
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • Inverts Input Supply Voltage
  • SOT23-6 Package
  • 12 Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1µA Typical Shutdown Current

  • Inverts Input Supply Voltage
  • SOT23-6 Package
  • 12 Typical Output Impedance
  • 91% Typical Conversion Efficiency at 40 mA
  • 1µA Typical Shutdown Current

The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of +1.8V to +5.5V to the corresponding negative voltage of -1.8V to -5.5V. The LM2664 uses two low cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160 kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1 µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery powered systems. The device is in SOT-23-6 package.


The LM2664 CMOS charge-pump voltage converter inverts a positive voltage in the range of +1.8V to +5.5V to the corresponding negative voltage of -1.8V to -5.5V. The LM2664 uses two low cost capacitors to provide up to 40 mA of output current.

The LM2664 operates at 160 kHz oscillator frequency to reduce output resistance and voltage ripple. With an operating current of only 220 µA (operating efficiency greater than 91% with most loads) and 1 µA typical shutdown current, the LM2664 provides ideal performance for battery powered systems. The device is in SOT-23-6 package.


ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2664 Switched Capacitor Voltage Converter (jp) データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2005年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2661-3-4EVAL — スイッチド・キャパシタ電圧コンバータ

LM2661、LM2663、LM2664 は、CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータ・ファミリの製品です (表 2)。各製品は 2 個の小型コンデンサを使用し、インダクタをベースとするコンバータのコスト、サイズ、EMI (電磁干渉) を犠牲にすることなく、電圧反転または電圧倍増を実現します。各デバイスはシャットダウン機能を搭載しているほか、LM2661 と LM2663 には外部ソース (クロック供給源) を基準にしてクロック・オシレータを動作させる機能もあります。また、LM2661 と LM2663 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM2664 PSPICE Model

SNVMBY1.ZIP (47 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010987 — ロゴスキー コイル電流センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、エンド ユーザーは幅広い電流センシング アプリケーション向けに、サイズや感度が異なる PCB ロゴスキーコイルを評価できます。このデザインは、最大 500A の小電流 / 大電流測定、0.2% での高精度、1MHz を上回る広帯域幅センシングをサポートします。このデザインは、これらの機能を複数の電流センシング アプリケーションとの互換性を持つ単一のプラットフォームに統合しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010089 — 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15038 — バッテリ テスト システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。これには、LM5170EVM-BIDIR と信号制御ボードが含まれています。LM5170EVM-BIDIR は、高性能のデュアル チャネル双方向電流コントローラである LM5170-Q1 を提示するための評価ボードです。信号制御ボードは高精度アンプを搭載しており、LM5170EVM-BIDIR と連携して動作することで、電流の精度をさらに向上させます。ベンチ テストの結果は、電流精度がフルスケールで 0.05% より良好であることを示しています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15043 — バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス 回路は、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。最大 6A の電流に対応し、フルスケール精度は 0.05% 未満です。論理ピンで制御を通じたバッテリーの充電または放電が可能です。充電時には、アナログ信号でバッテリー電圧の制御も可能です。完全統合型の降圧コンバータと昇圧コンバータを採用し、シンプルな回路と容易な設計が実現しています。このソリューションの性能を検証するための評価ボードも製作されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01040 — 大電流アプリケーション向けバッテリ テスタのリファレンス デザイン

リチウムイオン バッテリの構成と電気的テストには高精度の電圧 / 電流制御が必要で、通常は規定された温度範囲にわたって ±0.05% 以内の精度が求められます。  このリファレンス デザインは 8V ~ 16V の入力(バス)電圧と 0V ~ 5V の出力負荷(バッテリ)電圧に対応した大電流(最大 50A)バッテリ テスタ アプリケーションを実現します。内蔵のマルチフェーズ双方向コントローラ LM5170 と高精度データ コンバータ、計測アンプを組み合わせ、0.01% (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01041 — マルチフェーズ、高精度、0.5 ~ 100A のバッテリ構成に対応するバッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、幅広い電流バッテリ テスト用途に対応する多相ソリューションを実現します。2 相昇降圧コントローラである LM5170 の デイジーチェーン構成を活用することで、100A の充放電レートを達成できる設計となっています。TIDA-01041 は高精度の定電流 (CC)/定電圧 (CV) キャリブレーション ループにより、最高 0.01% の電圧制御精度を達成できます。主要な設計理論をすべて説明し、部品の選択プロセスや最適化についての指針も示しています。回路図、ボード レイアウト、ハードウェア テスト、結果も公開されています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01042 — 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、各種電流レベルのバッテリを 1 つの設計で柔軟にテストできるモジュール型のバッテリ テスト ソリューションです。このデザインは TIDA-01041 リファレンス デザインを活用しており、2 個の 100A バッテリ テスタを独立形式で動作させること、または並列接続して最大電流出力を 100A から 200A に増やすことができます。このデザインは、設計理論、パーツの選定、このソリューションの最適化方法を提示します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010087 — 100A、2 相、デジタル制御バッテリ テスタのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、C2000™マイクロコントローラ(MCU)と高精度ADC ADS131M08を使用して、双方向インターリーブ降圧コンバータのパワー段の電流と電圧を正確に制御する方法を示しています。この設計では、C2000 MCUの高分解能パルス幅変調(PWM)生成周辺機能を利用することで、電流制御誤差を±20mA未満、電圧制御誤差を±1mVに抑えています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010077 — ロボット アプリケーション向け、障害物と絶壁の検出、立ち往生の防止、オールインワン (一体型) のリファレンス デザイン

ロボット システムにとって、障害物回避、絶壁の検出、立往生の防止、壁に沿った移動は、いずれも必須の機能です。このリファレンス デザインは光学タイム オブ フライト (ToF) の手法を複数使用して、小型でコスト効率の優れた近接センサ システムを複数製作し、これらの各機能を実現するとともに、周囲の色や物体の色に対して非常に敏感に反応する汎用の IR (赤外線) ソリューションに伴う問題を解決します。使用しているのは、単一の近接 / 距離センサ アナログ フロント エンド (AFE) (OPT3101) と、3 個の外部近赤外線 (NIR) LED、および 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian