PMP15043

バッテリ・テスト・システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス・デザイン

概要

This reference design circuit introduces a highly accurate, bi-directional current power solution used in battery test systems (BTS). The maximum current capability is 6A with lower than 0.05% full scale accuracy. Controlling through a logic pin, the circuit can be used to charge or discharge a battery. During charging, the battery voltage can also be controlled through an analog signal. With fully integrated buck and boost converters, the circuitry is simple and easy to design. An evaluation board was built to validate the performance of this solution.

特長
  • 6A bidirection current
  • Lower than 0.05% FS current accuracy
  • Programmable current and voltage control
  • Fully integrated converter minimizes the solution size
出力電圧オプション PMP15043.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 15
Vout (Nom) (V) 4
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE25A.PDF (1029 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUV6A.PDF (217 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUV7A.PDF (37 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUV8A.PDF (183 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUW0A.ZIP (619 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEB6A.ZIP (184 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUV9A.PDF (882 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM26641.8V ~ 5.5VIN、スイッチト・キャパシタ電圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54821ヒカップ電流制限機能搭載、4.5V ~ 17V、8A 同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61178負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4053A5V、2:1 (SPDT)、3 チャネル・アナログ・スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM317L100mA、35V、調整可能なリニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

UA78L100mA、30V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA18836V、ゼロドリフト、レール・ツー・レール出力計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OP07Cシングル、低オフセット電圧 (0.25mV) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP15043 Test Results (Rev. A) 2018年 4月 2日
技術記事 Achieving highly accurate full-scale charge and discharge current control for high PDF | HTML 2018年 8月 13日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP15038 バッテリ・テスト・システム向け 50A、電流精度 0.05% の電源のリファレンス・デザイン TIDA-010086 Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design TIDA-01040 大電流アプリケーション向けバッテリ・テスタのリファレンス・デザイン TIDA-01042 50A、100A、200A アプリケーション向け、モジュール型バッテリ・テスタのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ