ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS61178

アクティブ

負荷遮断機能搭載、20V、10A のフル統合型同期整流昇圧

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00023 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 4.5 Switch current limit (typ) (A) 8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification Control mode Peak current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00023 Duty cycle (max) (%) 90
VQFN-HR (RNW) 13 10.5 mm² 3.5 x 3
  • 入力電圧範囲: 2.7V~20V
  • 出力電圧範囲: 4.5V~20V
  • スイッチのピーク電流を最大10Aまでプログラム可能
  • 2つの16mΩ FETを内蔵
  • VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2Aにおいて最大効率96%
  • 可変スイッチング周波数: 最高2.2MHz
  • 外部クロックとの同期:
    200kHz~2.2MHz
  • 負荷切断用のゲート・ドライバ
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 過電圧保護
  • 自動PFM動作 - TPS61178
  • 強制PWMモード - TPS611781
  • 3.0mm×3.5mm、13ピンのVQFN Hotrodパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS61178を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 2.7V~20V
  • 出力電圧範囲: 4.5V~20V
  • スイッチのピーク電流を最大10Aまでプログラム可能
  • 2つの16mΩ FETを内蔵
  • VIN = 7.2V、VOUT = 16V、IOUT = 2Aにおいて最大効率96%
  • 可変スイッチング周波数: 最高2.2MHz
  • 外部クロックとの同期:
    200kHz~2.2MHz
  • 負荷切断用のゲート・ドライバ
  • ヒカップ短絡保護機能
  • 過電圧保護
  • 自動PFM動作 - TPS61178
  • 強制PWMモード - TPS611781
  • 3.0mm×3.5mm、13ピンのVQFN Hotrodパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS61178を使用するカスタム設計を作成

TPS61178xファミリは20Vの同期整流昇圧コンバータで、負荷の切断用にゲート・ドライバが組み込まれています。TPS61178xには2つのオン抵抗の低いパワーFETが内蔵されており、1つは16mΩのスイッチングFET、もう1つは16mΩの整流器FETです。

TPS61178xは固定周波数のピーク電流モード制御を使用し、勾配補償が搭載されています。軽負荷時にはTPS61178は自動PFMモードに移行しますが、TPS611781は強制PWMモードです。

TPS61178xは、シャットダウン時に出力を入力側から絶縁できます。出力が短絡すると、ヒカップ・モードに移行して熱ストレスを軽減し、短絡の解消後には自動的に回復できます。さらに、TPS61178xにはフォルト動作を回避するため、OVPおよび熱保護も搭載されています。TPS61178xは、熱特性が強化された3.0mm×3.5mmの13ピンVQFNパッケージで供給されます。

TPS61178xファミリは20Vの同期整流昇圧コンバータで、負荷の切断用にゲート・ドライバが組み込まれています。TPS61178xには2つのオン抵抗の低いパワーFETが内蔵されており、1つは16mΩのスイッチングFET、もう1つは16mΩの整流器FETです。

TPS61178xは固定周波数のピーク電流モード制御を使用し、勾配補償が搭載されています。軽負荷時にはTPS61178は自動PFMモードに移行しますが、TPS611781は強制PWMモードです。

TPS61178xは、シャットダウン時に出力を入力側から絶縁できます。出力が短絡すると、ヒカップ・モードに移行して熱ストレスを軽減し、短絡の解消後には自動的に回復できます。さらに、TPS61178xにはフォルト動作を回避するため、OVPおよび熱保護も搭載されています。TPS61178xは、熱特性が強化された3.0mm×3.5mmの13ピンVQFNパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS61178x 20V、10A完全統合型同期整流昇圧器、負荷切断制御付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 5月 19日
アプリケーション・ノート Using External Bias to Broaden Input Voltage Range of Boost Converters PDF | HTML 2021年 11月 8日
アプリケーション・ノート Measuring and Understanding the Output Voltage Ripple of a Boost Converter PDF | HTML 2021年 2月 22日
アプリケーション・ノート Optimize the Loop Compensation for Startup Using TPS61178x 2019年 5月 15日
アプリケーション・ノート Understanding the Start-up Behavior of the TPS61178x (Rev. A) 2019年 4月 25日
アプリケーション・ノート How to Design a Simple and Highly Integrated Battery Testing System (Rev. B) 2019年 4月 2日
アプリケーション・ノート Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM 2018年 3月 14日
アプリケーション・ノート Improving Boost Converter Reliability Using TPS61178x Hiccup Mode Short Protecti 2017年 5月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V、10A 対応の完全統合型同期整流昇圧の評価基板

TPS61178EVM は、昇圧コンバータ TPS61178 の電気的性能と放熱性能の評価に使用されます。この評価基板に搭載された部品は、6V~12V の入力電圧で 16V 出力を得る用途に最適化されています。動作条件が異なる場合は、データシートに従って外付け部品を変更することができます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS611781 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC10A.ZIP (82 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

Unencrypted TPS61178 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMC02A.ZIP (87 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010269 — ハンドヘルド超音波画像処理デバイスに向ける電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、新世代トランスミッタとレシーバを採用した、次世代 128 チャネル超音波スマート プローブへの電力供給を目的として構築されています。小型 (88mm × 45mm × 20mm) で、80% 以上の効率の 128 チャネルのスマート プローブ用のすべての電源機能が搭載されています。このトランスを使用しない高電圧電源 (25mA で ±75V) で、新しい昇圧レギュレータにより、このリファレンス デザインはほとんどのスマート プローブ アプリケーションに対応しています。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15043 — バッテリ テスト システム向け 6A、電流精度 0.05% 電源ソリューションのリファレンス デザイン

このリファレンス 回路は、バッテリ テスト システム(BTS)で使用する、大電流、高精度、双方向の電源ソリューションです。最大 6A の電流に対応し、フルスケール精度は 0.05% 未満です。論理ピンで制御を通じたバッテリーの充電または放電が可能です。充電時には、アナログ信号でバッテリー電圧の制御も可能です。完全統合型の降圧コンバータと昇圧コンバータを採用し、シンプルな回路と容易な設計が実現しています。このソリューションの性能を検証するための評価ボードも製作されています。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010057 — 超音波スマート プローブ電源のリファレンス デザイン

医療用画像処理、特にハンドヘルド超音波スマート プローブの分野で、技術者の皆様は技術の大幅な進歩と集積の高度化を活用して、高効率でノイズ耐性が高い電源ソリューションを小型サイズで作り出すことを求められています。このリファレンス デザインは、TX7332 送信チップと AFE5832LP 受信チップを採用し、128 チャネルの Tx (送信) と 64 チャネルの Rx (受信) を実施する TI の高性能超音波スマート プローブ ソリューションを想定した、電源とデータを取り扱うエンド ツー エンド (自己完結型) のソリューションを提示します。パワー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP15036 — オーディオ パワー アンプ向けエンベロープ追跡型電源のリファレンス デザイン

このエンベロープ トラッキング対応の電源リファレンス デザインは、Bluetooth® や Wi-Fi スピーカなどのポータブル オーディオ機器において、バッテリ寿命の延長に貢献します。この設計に含まれる低消費電力の降圧コンバータは、オーディオ パワー アンプに対してエンベロープ トラッキング機能を備えており、出力電圧範囲全体で高効率を維持します。TI の TPS61178 デバイスの FB ピンにオーディオ エンベロープ信号を加えることで、出力電圧がオーディオ信号のエンベロープに応じて変化し、それにより TPA3128D2 パワー アンプの電源を動的に適応させて消費電力を最適化できます。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RNW) 13 Ultra Librarian