TPS61178EVM-792
TPS61178 20V、10A、統合型同期整流昇圧の評価モジュール
TPS61178EVM-792
概要
The TPS61178EVM helps to evaluate the electrical and thermal performance of the boost converter TPS61178. The components of the evaluation module are optimized for 6-V to 12-V input, 16-V output applications. The external components can be modified according to the datasheet for other operating condition.
特長
- Wide VIN Range: 2.7 V to 20 V
- Flexible VOUT Range: 4.5 V to 20 V
- External Frequency Sync from 200 kHz to 2.2 MHz
- Programmable Current Limit up to 10A
- Load Disconnect when Shutdown
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS61178EVM-792 — TPS61178 20V、10A、完全統合型同期整流昇圧の評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4