LM2661-3-4EVAL

スイッチド・キャパシタ電圧コンバータ

LM2661-3-4EVAL

ご注文はこちら

概要

LM2661、LM2663、LM2664 は、CMOS チャージ・ポンプ電圧コンバータ・ファミリの製品です (表 2)。各製品は 2 個の小型コンデンサを使用し、インダクタをベースとするコンバータのコスト、サイズ、EMI (電磁干渉) を犠牲にすることなく、電圧反転または電圧倍増を実現します。各デバイスはシャットダウン機能を搭載しているほか、LM2661 と LM2663 には外部ソース (クロック供給源) を基準にしてクロック・オシレータを動作させる機能もあります。また、LM2661 と LM2663 は外部コンデンサを使用して、クロックを低速にすることもできます。これらの回路は小型で低プロファイルなので、携帯電話やスマートフォン、ノート PC、オペアンプ向け電源、インターフェイス向け電源、医療機器、PDA、ハンドヘルド機器に最適です。

DC/DC コンバータ
LM2663 定電流シャットダウン モード搭載、200mA、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ LM2664 1.8V ~ 5.5VIN、スイッチト キャパシタ電圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2661/3/4EVAL/NOPB — Switched Capacitor Voltage Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2661/3/4EVAL/NOPB Switched Capacitor Voltage Converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1142 LM2661/3/4 Evaluation Board (Rev. C) 2013/04/30
証明書 LM2661/3/4EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM2661/3/4EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。