LM5170-Q1 コントローラは、車載用 48V および 12V デュアル・バッテリ・システム用のデュアル・チャネル双方向コンバータに不可欠な高電圧および高精度を実現します。高電圧と低電圧のポート間を流れる平均電流を、DIR 入力信号により指定される方向にレギュレートします。電流のレギュレーション・レベルは、アナログまたはデジタル PWM 入力によりプログラムされます。
デュアル・チャネルの差動電流センシング・アンプと、専用のチャネル電流モニタにより、標準値で 1% の電流精度が得られます。堅牢な 5A のハーフブリッジ・ゲート・ドライバは、並列の MOSFET スイッチを駆動し、チャネルごとに 500W 以上の電力を供給できます。同期整流器のダイオード・エミュレーション・モードにより、負の電流を防止すると同時に、不連続モードの動作が可能になり、軽負荷時に効率を向上できます。多用途な保護機能として、サイクル単位の電流制限、HV と LV の両方のポートにおける過電圧保護、MOSFET 障害検出、過熱保護があります。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM5170-Q1 | TQFP (48) | 7.00mm × 7.00mm |