TIDA-00799
低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッド・チャネル、12 ビット、50MSPS ADC のリファレンス・デザイン
TIDA-00799
概要
This reference design demonstrates how to implement a single-ended-to-differential input path, which can be AC-coupled or DC-coupled for an ADC3422. It also explains how to design a high-input impedance, DC-coupled input path. The reference design can be used for applications such as low-power data acquisition, portable instrumentation and IGBT diagnositics.
特長
- Single-ended-to-differential reference design using the OPA656 and THS4541
- Channel A and channel B are AC / DC coupled using the THS4541
- THS4541 and ADC3422 achieve 70-dB SNR
- Low-power (57mW/channel) operation suitable for battery-powered devices
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRO27.PDF (262 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1