ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62230

アクティブ

DCS-Control 機能搭載、1x1.5 SON パッケージ封止、2MHz、超小型降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.05 Vout (max) (V) 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 2, 2.1, 2.25, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3, 3.3 Vout (min) (V) 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 2, 2.1, 2.25, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.05 Vout (max) (V) 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 2, 2.1, 2.25, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3, 3.3 Vout (min) (V) 1, 1.1, 1.15, 1.2, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8, 1.85, 2, 2.1, 2.25, 2.3, 2.5, 2.7, 2.9, 3, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000022 Duty cycle (max) (%) 100
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 2MHz/3MHzのスイッチング周波数
  • 最大94%の効率
  • 最大500mAの出力ピーク電流
  • 動作時の接合部温度: -40℃~125℃
  • 高PSRR (最大90dB)
  • 小さな外部出力フィルタ部品: 1μHおよび4.7μF
  • VIN範囲2.05V~6V
  • パワーセーブ・モードの最適化により低い出力リップル電圧を実現
  • 強制PWMモード動作
  • 標準値22μAの静止電流
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 1mm×1.5mm×0.6mmの小型USONパッケージ
  • 最小12mm2のソリューション・サイズ
  • 最大高さ0.6mmのソリューションをサポート

アプリケーション

  • LODの代替品
  • ポータブルのオーディオおよびメディア
  • 低消費電力ワイヤレス
  • 低消費電力DSPコア電源
  • デジタル・カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 2MHz/3MHzのスイッチング周波数
  • 最大94%の効率
  • 最大500mAの出力ピーク電流
  • 動作時の接合部温度: -40℃~125℃
  • 高PSRR (最大90dB)
  • 小さな外部出力フィルタ部品: 1μHおよび4.7μF
  • VIN範囲2.05V~6V
  • パワーセーブ・モードの最適化により低い出力リップル電圧を実現
  • 強制PWMモード動作
  • 標準値22μAの静止電流
  • 100%デューティ・サイクル動作により低いドロップアウト電圧を実現
  • 1mm×1.5mm×0.6mmの小型USONパッケージ
  • 最小12mm2のソリューション・サイズ
  • 最大高さ0.6mmのソリューションをサポート

アプリケーション

  • LODの代替品
  • ポータブルのオーディオおよびメディア
  • 低消費電力ワイヤレス
  • 低消費電力DSPコア電源
  • デジタル・カメラ

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6223xデバイス・ファミリは高周波数、同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。最大500mAの出力電流に対応し、小型で低コストのチップ・インダクタおよびコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.05V~6Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲のリチウムイオン電池で動作するアプリケーションをサポートしています。最小入力電圧が2.05Vであるため、リチウム一次電池や、2個のアルカリ電池でも動作できます。1.0Vから3.3Vの間で、各種の固定出力電圧のバージョンが利用可能です。

TPS6223xシリーズのスイッチング周波数は最大3.8MHzです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー・セーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。

このデバイスは、電源電圧除去比(PSRR)およびAC負荷レギュレーション性能が非常に優れているため、リニア・レギュレータの置き換えに適切で、より優れた電力変換効率が得られます。

TPS6223xのパワー・セーブ・モードでは、軽負荷動作時の静止電流が22μAまで低減します。小さな外付け部品を使用しても、出力電圧リップルが非常に低くなるよう最適化されており、また非常に優れたAC負荷レギュレーションが特長です。

ノイズに非常に敏感なアプリケーションでは、MODEピンをHIGHにすると、負荷範囲の全体にわたって強制的にPWMモードでデバイスを動作させることもできます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1μA未満に減少します。TPS6223xは、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。1mm×1.5mm×0.6mmの6ピンSONパッケージで供給されます。

TPS6223xデバイス・ファミリは高周波数、同期整流降圧型のDC/DCコンバータで、バッテリ駆動のポータブル・アプリケーション用に最適化されています。最大500mAの出力電流に対応し、小型で低コストのチップ・インダクタおよびコンデンサを使用できます。

このデバイスは2.05V~6Vの広い入力電圧範囲で動作するため、拡張電圧範囲のリチウムイオン電池で動作するアプリケーションをサポートしています。最小入力電圧が2.05Vであるため、リチウム一次電池や、2個のアルカリ電池でも動作できます。1.0Vから3.3Vの間で、各種の固定出力電圧のバージョンが利用可能です。

TPS6223xシリーズのスイッチング周波数は最大3.8MHzです。中負荷から重負荷では、コンバータはパルス幅変調(PWM)モードで動作し、軽負荷電流時には自動的にパワー・セーブ・モードへ移行するため、負荷電流のあらゆる範囲にわたって高い効率が維持されます。

このデバイスは、電源電圧除去比(PSRR)およびAC負荷レギュレーション性能が非常に優れているため、リニア・レギュレータの置き換えに適切で、より優れた電力変換効率が得られます。

TPS6223xのパワー・セーブ・モードでは、軽負荷動作時の静止電流が22μAまで低減します。小さな外付け部品を使用しても、出力電圧リップルが非常に低くなるよう最適化されており、また非常に優れたAC負荷レギュレーションが特長です。

ノイズに非常に敏感なアプリケーションでは、MODEピンをHIGHにすると、負荷範囲の全体にわたって強制的にPWMモードでデバイスを動作させることもできます。シャットダウン・モードでは、電流消費が1μA未満に減少します。TPS6223xは、-40℃~125℃の接合部温度範囲で動作します。1mm×1.5mm×0.6mmの6ピンSONパッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS628510 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、0.5A、固定周波数、降圧コンバータ Leaded SOT583 package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6223xx 2MHz/3MHz超小型降圧コンバータ、1×1.5mm USONパッケージ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
ホワイト・ペーパー Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
その他の技術資料 Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC 2017年 7月 25日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
その他の技術資料 TPS6223x 入力2.05~6V 出力0.5A 降圧DCDCコンバータ 2013年 12月 12日
ユーザー・ガイド TPS622315EVM-574 User's Guide (Rev. A) 2013年 7月 31日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62236EVM-574 User's Guide 2010年 4月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62239EVM-574 User's Guide 2010年 4月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS62230EVM-370 User's Guide 2009年 6月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62230EVM-370 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V

The TPS62230EVM-370 facilitates evaluation of the TPS62230, TPS62231 or TPS62232 IC. There are three independent circuits on the evaluation module: CKT1 will demonstrate the TPS62230 (2.5V) device.CKT2 will demonstrate the TPS62231 (1.8V) device.CKT3 will demonstrate the TPS62232 (1.2V) device.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62230EVM-574 — 評価モジュール、TPS62230、TPS62231、TPS62232 用、超小型降圧コンバータ 1.2V、1.8V、2.5V

The Texas Instruments TPS62230EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide describes the characteristics, (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS622312EVM-574 — 評価モジュール、TPS622312、TPS622313、TPS622314 用、超小型降圧コンバータ(1.3、 1.5、2)V

The Texas Instruments TPS622312EVM-574 evaluation module helps designers evaluate the operation and performance of the TPS6223x family of devices. These devices are high-efficiency, ultra-small size, buck converters that switch at up to 3 MHz. This user's guide includes setup instructions, a (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62233EVM-574 — 評価モジュール、TPS62233、TPS622310、TPS62237 用、超小型降圧コンバータ(2.3、3.0、3.3)V

The TPS62233EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS62233 (3.0V), CKT2 will demonstrate the TPS622310 (2.3V), and CKT3 will demonstrate the TPS62237 (3.3V).
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62236EVM-574 — 評価モジュール、TPS62234、TPS62238、TPS62236 用、超小型降圧コンバータ(1.85、2.1、2.25)V

The TPS62236EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS62234 (2.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62238 (2.25V), and CKT3 will demonstrate the TPS62236 (1.85V).
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TPS62239EVM-574 — 評価モジュール、TPS622311、TPS62235、TPS62239 用、超小型降圧コンバータ(1.0、1.1、1.2)V

The TPS62239EVM-574 is a fully assembled and tested evaluation module with three independent circuits. CKT1 will demonstrate the TPS622311 (1.1V), CKT2 will demonstrate the TPS62235 (1.2V), and CKT3 will demonstrate the TPS62239 (1.0V).
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS54313 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM212A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62230 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM210.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62230 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM211.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM182A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62231 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM239.TSC (658 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62231 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM240.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62231 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM183A.ZIP (36 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622310 PSpice Transient Model

SLIM192.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622310 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM111.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS622310 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM110.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS622311 PSpice Transient Model

SLIM193.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622311 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM220.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS622311 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM221.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS622312 PSpice Transient Model

SLIM194.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622312 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM208.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS622312 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM209.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS622313 PSpice Transient Model

SLIM195.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622313 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM206.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS622313 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM207.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS622314 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM204.TSC (353 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS622314 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM205.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS622314 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM196A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622315 PSpice Transient Model

SLVMBI8.ZIP (64 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622318 PSPICE Transient Model

SLVM105.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS622318 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM456.TSC (658 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS622318 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM457.ZIP (45 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62232 PSpice Transient Model

SLIM184.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62232 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM202.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62232 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM203.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62233 PSpice Transient Model

SLIM185.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62233 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM198.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62233 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM199.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62234 PSpice Transient Model

SLIM186.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62234 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM196.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62234 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM197.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62235 PSpice Transient Model

SLIM187.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62235 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM194.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62236 PSpice Transient Model

SLIM188.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62236 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM218.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62236 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM219.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62237 PSpice Transient Model

SLIM189.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62237 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM216.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62237 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM217.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62238 PSpice Transient Model

SLIM190.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62238 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM214.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62238 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM215.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS62239 PSpice Transient Model

SLIM191.ZIP (48 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62239 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM213.ZIP (43 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネル、グループ絶縁型のデジタル入力モジュールであり、産業用の機能安全への対応を必要とするアプリケーションを重視しています。このデザインは、永続的と過渡的両方のランダム ハードウェア障害の検出を支援するために、診断機能を実装してあります。この入力モジュールのコンセプトは、TUEV SUED (TÜV SÜD) による評価実施済みであり、設計者の皆様が、開発中のシステムで IEC61508-2:2010 (SIL2) と EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) の各規格を満たすのに役立ちます。また、このデザインは、ハードウェア障害耐性 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP9767 — 高効率、LDO フリー電源、12 ビット 500MSPS ADC 用、リファレンス・デザイン

The electrical performance of data converters depends on the cleanliness of their supply voltages. Linear regulators (LDOs) are commonly used but have low efficiency and high power loss, which is unsuitable for portable applications.

Using a switch mode power supply (SMPS) instead, such as the (...)

試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00799 — 低ノイズ、低歪みで DC / AC 入力を受け入れるクワッドチャネル、 12 ビット、 50MSPS ADC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、 ADC3422 向けにシングルエンドから差動入力への経路を実装する方法を示しており、 AC 結合または DC 結合で使用できます。また、高入力インピーダンスで DC 結合の入力経路を設計する方法も説明しています。このリファレンス デザインは、低消費電力のデータ アクイジション、ポータブル計測機器、 IGBT 診断などのアプリケーションに使用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
USON (DRY) 6 Ultra Librarian