PMP9767
高効率、LDO フリー電源、12 ビット 500MSPS ADC 用、リファレンス・デザイン
PMP9767
概要
The electrical performance of data converters depends on the cleanliness of their supply voltages. Linear regulators (LDOs) are commonly used but have low efficiency and high power loss, which is unsuitable for portable applications.
Using a switch mode power supply (SMPS) instead, such as the TPS62231 and TPS62237, is a cost-effective and efficient power supply solution. Such a solution does not degrade the performance of the 12-bit ADS540x family of analog to digital converters (ADCs) and does not waste excessive power. The test report shows the Signal to Noise Ratio (SNR) and Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) comparisons between the two power supplies, which demonstrate the same performance.
特長
- Efficiency increase from 47% to 83%
- Input current reduced from 620 mA to 350 mA
- No linear regulators (LDOs) required to cleanly power ADC
- 12-bit performance maintained
- Smaller DC/DC solution size than LDOs
- Supports 5-V input
出力電圧オプション | PMP9767.1 | PMP9767.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 4 | 4 |
Vin (Max) (V) | 6 | 6 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | .5 | .5 |
Output Power (W) | 1.65 | .9 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。